Menu  Rechercher

Profilé PVC protecteur de bord

En stock

Protecteur de bord en PVC avec insert effet ressort en acier. Livré en rouleaux de 20 m. Permet la protection de bords en acier. Les profils sont flexibles et peuvent être posés à la main par simple pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. ‌Adaptés à des température de -25 C à 90 C

Séries: SR5400

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur maximale de serrage Couleur Largeur minimale de serrage Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
10237434 124,0193 € - 155,0101 € 217 En stock
3.0 mm
Gris
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
303,4447 € - 319,3977 € 112 En stock
3.0 mm
Blanc
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
155,3058 € - 182,7201 € 117 En stock
8.0 mm
Blanc
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
303,4447 € - 319,3977 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
Gris
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
116,5004 € - 145,6185 € 1276 En stock
3.0 mm
Gris
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
34,9017 € - 38,7797 € 571 En stock
2.0 mm
Gris
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
125,4696 € - 156,8264 € 45 En stock
4.0 mm
Blanc
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
155,3058 € - 182,7201 € 55 En stock
8.0 mm
Gris
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
62,3194 € - 69,2469 € 513 En stock
2.0 mm
Noir
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
181,988 € - 214,1051 € 16 En stock
2.0 mm
Gris
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
116,5004 € - 145,6185 € 1005 En stock
3.0 mm
Blanc
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
75,5357 € - 83,9285 € 197 En stock
3.0 mm
Noir
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
135,1568 € - 150,1805 € 213 En stock
8.0 mm
Noir
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
65,2199 € - 81,539 € 106 En stock
1.5 mm
Gris
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
67,0082 € - 83,7778 € 46 En stock
1.5 mm
Blanc
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
125,4696 € - 156,8264 € 70 En stock
4.0 mm
Gris
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
124,0193 € - 155,0101 € 56 En stock
3.0 mm
Blanc
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
197,955 € - 219,9344 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
Blanc
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
116,0076 € - 128,8911 € 158 En stock
4.0 mm
Noir
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
171,7093 € - 180,777 € 35 En stock
2.0 mm
Noir
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
  • sur 2
Protège-coins 9.0 mm PVC Gris

10237434

Gamme de prix
155,0101 € - 124,0193 €

Niveaux de stock
217 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    12.5 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 21.5 mm 3.8 mm PVC Blanc

10237625

Gamme de prix
319,3977 € - 303,4447 €

Niveaux de stock
112 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    21.5 mm
  • Largeur totale
    9.7 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 16.3 mm 6.5 mm PVC Blanc

10237564

Gamme de prix
182,7201 € - 155,3058 €

Niveaux de stock
117 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    6.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    16.3 mm
  • Largeur totale
    11.8 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 21.5 mm 3.8 mm PVC Gris

10237618

Gamme de prix
319,3977 € - 303,4447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    21.5 mm
  • Largeur totale
    9.7 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 14.0 mm 5.5 mm PVC Gris

10237465

Gamme de prix
145,6185 € - 116,5004 €

Niveaux de stock
1276 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 6.9 mm PVC Gris

10237410

Gamme de prix
38,7797 € - 34,9017 €

Niveaux de stock
571 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    9.4 mm
  • Largeur totale
    6.9 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 16.5 mm 4.0 mm PVC Blanc

10237502

Gamme de prix
156,8264 € - 125,4696 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    16.5 mm
  • Largeur totale
    11.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 16.3 mm 6.5 mm PVC Gris

10237557

Gamme de prix
182,7201 € - 155,3058 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    6.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    16.3 mm
  • Largeur totale
    11.8 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 6.9 mm PVC Noir

10237403

Gamme de prix
69,2469 € - 62,3194 €

Niveaux de stock
513 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    9.4 mm
  • Largeur totale
    6.9 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 10.0 mm 3.5 mm PVC Gris

10237588

Gamme de prix
214,1051 € - 181,988 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Largeur totale
    14.4 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 14.0 mm 5.5 mm PVC Blanc

10237472

Gamme de prix
145,6185 € - 116,5004 €

Niveaux de stock
1005 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins (L) 9.0 mm (lg) 3.0 mm

10412565

Gamme de prix
83,9285 € - 75,5357 €

Niveaux de stock
197 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    12.5 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 16.3 mm 6.5 mm PVC Noir

10237540

Gamme de prix
150,1805 € - 135,1568 €

Niveaux de stock
213 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    6.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    16.3 mm
  • Largeur totale
    11.8 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 6.0 mm PVC Gris

10237526

Gamme de prix
81,539 € - 65,2199 €

Niveaux de stock
106 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    1.5 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Largeur totale
    6.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 8.0 mm 2.0 mm PVC Blanc

10237533

Gamme de prix
83,7778 € - 67,0082 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    1.5 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Largeur totale
    6.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 16.5 mm 4.0 mm PVC Gris

10237496

Gamme de prix
156,8264 € - 125,4696 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    16.5 mm
  • Largeur totale
    11.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 12.5 mm 3.4 mm PVC Blanc

10237441

Gamme de prix
155,0101 € - 124,0193 €

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    12.5 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 10.0 mm 3.5 mm PVC Blanc

10237595

Gamme de prix
219,9344 € - 197,955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Largeur totale
    14.4 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 16.5 mm 4.0 mm PVC Noir

10237489

Gamme de prix
128,8911 € - 116,0076 €

Niveaux de stock
158 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    16.5 mm
  • Largeur totale
    11.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 10.0 mm 3.5 mm PVC Noir

10237571

Gamme de prix
180,777 € - 171,7093 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Largeur totale
    14.4 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m