Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
En nylon 6 ; Couleurs : gris clair, noir ; Disponible avec un filetage métrique ou PG ; Niveau de protection IP-68
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,6686 € - 2,9556 € | 145 En stock |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,056 € - 3,4004 € | 1075 En stock |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,1952 € - 2,4391 € | 498 En stock |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,1839 € - 6,8726 € | 361 En stock |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,5826 € - 2,8695 € | 1176 En stock |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4821 € - 1,4821 € | 148 En stock |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,7791 € - 1,9799 € | 1738 En stock |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 3,7591 € - 4,1895 € | 76 En stock |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,8652 € - 2,066 € | 9430 En stock |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8652 € - 2,066 € | 778 En stock |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,1952 € - 2,4391 € | 807 En stock |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,6686 € - 2,9556 € | 407 En stock |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4046 € - 1,5639 € | 10550 En stock |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,4046 € - 1,5639 € | 56246 En stock |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,7286 € - 0,7286 € | 2147 En stock |
3/8 in
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,0991 € - 3,4434 € | 2640 En stock |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,3171 € - 1,4634 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,3171 € - 1,4634 € | 2500 En stock |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,2095 € - 2,4534 € | 3846 En stock |
1/2 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,1839 € - 6,8726 € | 182 En stock |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm