Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.
Séries: SR1704
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Diamètre minimal de câbles compatibles | Longueur du filetage de montage | Matière | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1378 € - 2,8552 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Noir
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 11,7939 € - 23,6022 € | 108 En stock |
M40
|
Noir
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 4,3026 € - 8,6053 € | 10 En stock |
M40
|
Noir
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,4814 € - 0,4814 € | 398 En stock |
PG-9
|
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7518 € - 0,835 € | 31344 En stock |
M16
|
Noir
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
PA
|
|
||
| 1,1306 € - 1,2554 € | 134 En stock |
PG 13.5
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9053 € - 1,0029 € | 46 En stock |
PG-9
|
Noir
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5496 € - 0,5496 € | 500 En stock |
PG-16
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,5352 € - 1,7073 € | Demander le délai de livraison ici |
M25
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,9024 € - 1,00 € | 158 En stock |
M20
|
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
PA
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
| 0,7518 € - 0,835 € | 900 En stock |
M16
|
Gris
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
PA
|
|
||
| 1,1306 € - 1,2554 € | 50 En stock |
PG-16
|
Gris
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,9053 € - 1,0029 € | Demander le délai de livraison ici |
PG-9
|
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7159 € - 0,7963 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
PA
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 3,30 € - 3,6587 € | 100 En stock |
M50
|
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
PA
|
1.984 in
50.4 mm
|
||
| 1,693 € - 1,8795 € | 300 En stock |
PG-21
|
Gris
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7891 € - 0,8795 € | 19052 En stock |
PG-7
|
Noir
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm