Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.
Séries: SR1704
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Diamètre minimal de câbles compatibles | Longueur du filetage de montage | Matière | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5208 € - 4,5769 € | 9 En stock |
PG 9
|
Noir
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,5969 € - 5,3087 € | 290 En stock |
PG21
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4778 € - 4,4478 € | 4057 En stock |
M16
|
Noir
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,8078 € - 5,4665 € | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,5065 € - 3,30 € | 1550 En stock |
PG 13
|
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3974 € - 3,056 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Gris
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4003 € - 3,0704 € | 1522 En stock |
PG 11
|
Gris
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,5969 € - 4,4478 € | 1000 En stock |
M25
|
Gris
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,4778 € - 4,4478 € | 40 En stock |
PG11
|
Noir
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,036 € - 16,1556 € | Demander le délai de livraison ici |
M32
|
Vert
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 23,2578 € - 30,977 € | Demander le délai de livraison ici |
M63
|
Noir
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,1995 € - 4,2756 € | 53 En stock |
M25
|
Noir
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,2052 € - 4,6774 € | Demander le délai de livraison ici |
PG7
|
Noir
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,7217 € - 5,2082 € | 28 En stock |
PG16
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,5969 € - 5,3087 € | 150 En stock |
M25
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,1722 € - 2,97 € | 2225 En stock |
M12
|
Gris
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,1116 € - 1,1116 € | 260 En stock |
M32
|
Gris
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8652 € - 5,6673 € | 328 En stock |
PG13
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,2113 € - 18,48 € | Demander le délai de livraison ici |
M40
|
Vert
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,396 € - 3,2139 € | 131 En stock |
M16
|
Vert
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm