Menu  Rechercher

Presse-étoupes - Nylon

En stock

Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.

Séries: SR1704

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
237 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Diamètre minimal de câbles compatibles Longueur du filetage de montage Matière Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
0,9053 € - 1,0029 € 41 En stock
PG-11
Noir
5.0 mm
8.0 mm
PVC
10.0 mm
200 En stock
PG 13.5
Gris
6.0 mm
19.0 mm
PVC
12.0 mm
1,693 € - 1,8795 € 248 En stock
PG-21
Noir
13.0 mm
11.0 mm
PVC
18.0 mm
0,7891 € - 0,8795 € 400 En stock
PG-7
Gris
3.5 mm
13.6 mm
PVC
6.0 mm
0,7159 € - 0,7963 € 2850 En stock
M12
Gris
12.0 mm
19.6 mm
PA
12.3 mm
0,9024 € - 1,00 € 4038 En stock
M20
Noir
20.0 mm
28.5 mm
PA
20.3 mm
3,343 € - 3,7304 € 908 En stock
PG 36
Gris
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
0,6757 € - 0,7503 € 925 En stock
PG 7
Noir
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
0,9326 € - 1,0359 € 2275 En stock
PG 11
Noir
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
10.0 mm
0,9742 € - 1,0846 € 237 En stock
PG16
Noir
10.0 mm
15.0 mm
PA
14.0 mm
4,2326 € - 4,663 € 200 En stock
PG 42
Gris
32.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
0,7819 € - 0,8666 € 21821 En stock
PG 9
Noir
4.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
0,9656 € - 1,0732 € 4577 En stock
PG 13.5
Noir
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,6757 € - 0,7503 € 3496 En stock
PG 7
Noir
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,9326 € - 1,0359 € 14561 En stock
PG 11
Noir
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
0,359 € - 0,359 € 4000 En stock
PG16
Noir
7.0 mm
15.0 mm
PA
12.0 mm
5,4091 € - 6,0117 € 300 En stock
PG 48
Gris
34.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
0,7819 € - 0,8666 € 11845 En stock
PG 9
Noir
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
1,3745 € - 1,5352 € 4326 En stock
PG 21
Gris
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
3,343 € - 3,7304 € 140 En stock
PG 36
Gris
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
  • sur 12
Presse-étoupe PG-11 5.0 mm 10.0 mm PVC Noir

10378182

Gamme de prix
1,0029 € - 0,9053 €

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Straight
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.0 - 10.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PVC Gris

10545928


Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.0 - 12.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    19.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Presse-étoupe PG-21 13.0 mm 18.0 mm PVC Noir

10378212

Gamme de prix
1,8795 € - 1,693 €

Niveaux de stock
248 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Straight
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.0 - 18.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    11.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG-7 3.5 mm 6.0 mm PVC Gris

10378274

Gamme de prix
0,8795 € - 0,7891 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Straight
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.5 - 6.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    13.6 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M12 12.0 mm 12.3 mm PA Gris

10378328

Gamme de prix
0,7963 € - 0,7159 €

Niveaux de stock
2850 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Straight
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    12.0 - 12.3 mm
  • Longueur du filetage de montage
    19.6 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M20 20.0 mm 20.3 mm PA Noir

10378243

Gamme de prix
1,00 € - 0,9024 €

Niveaux de stock
4038 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Straight
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    20.0 - 20.3 mm
  • Longueur du filetage de montage
    28.5 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Gris

10263648

Gamme de prix
3,7304 € - 3,343 €

Niveaux de stock
908 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    22.0 - 32.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Noir

10263679

Gamme de prix
0,7503 € - 0,6757 €

Niveaux de stock
925 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 6.5 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Noir

10263716

Gamme de prix
1,0359 € - 0,9326 €

Niveaux de stock
2275 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.0 - 10.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Noir

10380871

Gamme de prix
1,0846 € - 0,9742 €

Niveaux de stock
237 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    10.0 - 14.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 42 32.0 mm 38.0 mm Nylon 6 Gris

10263662

Gamme de prix
4,663 € - 4,2326 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    32.0 - 38.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Noir

10263693

Gamme de prix
0,8666 € - 0,7819 €

Niveaux de stock
21821 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.0 - 8.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Noir

10263730

Gamme de prix
1,0732 € - 0,9656 €

Niveaux de stock
4577 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.0 - 12.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Noir

10263686

Gamme de prix
0,7503 € - 0,6757 €

Niveaux de stock
3496 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.0 - 5.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Noir

10263723

Gamme de prix
1,0359 € - 0,9326 €

Niveaux de stock
14561 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 7.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG16 7.0 mm 12.0 mm PA Noir

10380888

Gamme de prix
0,359 € - 0,359 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    7.0 - 12.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 48 34.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Gris

10380864

Gamme de prix
6,0117 € - 5,4091 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    34.0 - 44.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Noir

10263709

Gamme de prix
0,8666 € - 0,7819 €

Niveaux de stock
11845 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.0 - 6.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Gris

10263617

Gamme de prix
1,5352 € - 1,3745 €

Niveaux de stock
4326 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    9.0 - 16.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 36 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Gris

10263655

Gamme de prix
3,7304 € - 3,343 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    20.0 - 26.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790