Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.
Séries: SR1704
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Diamètre minimal de câbles compatibles | Longueur du filetage de montage | Matière | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6069 € - 3,5295 € | 2790 En stock |
PG 16
|
Gris
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,5926 € - 3,5008 € | 71 En stock |
M20
|
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5208 € - 4,5769 € | 9 En stock |
PG 9
|
Noir
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5065 € - 3,30 € | 1550 En stock |
PG 13
|
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,5969 € - 5,3087 € | 290 En stock |
PG21
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4778 € - 4,4478 € | 4057 En stock |
M16
|
Noir
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,7217 € - 5,2082 € | 28 En stock |
PG16
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,2913 € - 5,036 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
Noir
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 5,7104 € - 8,0634 € | 5 En stock |
M32
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5969 € - 4,4478 € | 1000 En stock |
M25
|
Gris
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,4778 € - 4,4478 € | 40 En stock |
PG11
|
Noir
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3974 € - 3,056 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Gris
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2052 € - 4,6774 € | Demander le délai de livraison ici |
PG7
|
Noir
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 23,2578 € - 30,977 € | Demander le délai de livraison ici |
M63
|
Noir
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,1995 € - 4,2756 € | 53 En stock |
M25
|
Noir
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,132 € - 2,8695 € | 218 En stock |
PG 9
|
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,4678 € - 4,7491 € | 225 En stock |
PG 21
|
Gris
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,343 € - 3,7304 € | 140 En stock |
PG 36
|
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,6757 € - 0,7503 € | 3496 En stock |
PG 7
|
Noir
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9326 € - 1,0359 € | 1550 En stock |
PG 11
|
Gris
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm