Menu  Rechercher

Presse-étoupes - Nylon

En stock

Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.

Séries: SR1704

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
237 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Diamètre minimal de câbles compatibles Longueur du filetage de montage Matière Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
0,6255 € - 0,693 € Demander le délai de livraison ici
M12
Noir
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
1,9154 € - 1,9154 € 930 En stock
M50
Gris
25.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
31.0 mm
0,6255 € - 0,693 € 2043 En stock
M12
Noir
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,6112 € - 0,68 € 350 En stock
M16
Gris
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
1,2826 € - 1,4233 € 11200 En stock
M25
Gris
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
2,8839 € - 3,2139 € 510 En stock
M40
Gris
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
0,7704 € - 0,8565 € 2109 En stock
M20
Noir
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
2,0517 € - 2,2956 € 20050 En stock
M32
Noir
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
4,8065 € - 5,3517 € 173 En stock
M63
Noir
37.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
1,2826 € - 1,4233 € 7050 En stock
M25
Gris
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
2,8839 € - 3,2139 € Demander le délai de livraison ici
M40
Gris
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
2,8839 € - 3,2139 € 1470 En stock
M40
Noir
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
10264218 4,3043 € - 4,7921 € 450 En stock
M63
Noir
37.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
4,3043 € - 4,7921 € 320 En stock
M63
Gris
37.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
0,6112 € - 0,68 € Demander le délai de livraison ici
M16
Gris
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
4,3043 € - 4,7921 € 760 En stock
M63
Noir
29.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
35.0 mm
2,0517 € - 2,2956 € 2926 En stock
M32
Noir
18.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
0,7704 € - 0,8565 € 8450 En stock
M20
Noir
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
3,056 € - 3,4004 € 450 En stock
M40
Noir
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
0,6255 € - 0,693 € 4950 En stock
M12
Gris
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
  • sur 12
Presse-étoupe M12 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Noir

10264393

Gamme de prix
0,693 € - 0,6255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 6.5 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M50 25.0 mm 31.0 mm Nylon 6 Gris

10264362

Gamme de prix
1,9154 € - 1,9154 €

Niveaux de stock
930 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    25.0 - 31.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Noir

10264409

Gamme de prix
0,693 € - 0,6255 €

Niveaux de stock
2043 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.0 - 5.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M16 4.0. mm 8.0 mm Nylon 6 Gris

10264256

Gamme de prix
0,68 € - 0,6112 €

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.0 - 8.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Gris

10264294

Gamme de prix
1,4233 € - 1,2826 €

Niveaux de stock
11200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.0 - 18.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Gris

10264331

Gamme de prix
3,2139 € - 2,8839 €

Niveaux de stock
510 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    22.0 - 32.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Noir

10264447

Gamme de prix
0,8565 € - 0,7704 €

Niveaux de stock
2109 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.0 - 9.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M32 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Noir

10264485

Gamme de prix
2,2956 € - 2,0517 €

Niveaux de stock
20050 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.0 - 20.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Noir

10264522

Gamme de prix
5,3517 € - 4,8065 €

Niveaux de stock
173 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    37.0 - 44.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    18.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Gris

10264300

Gamme de prix
1,4233 € - 1,2826 €

Niveaux de stock
7050 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    9.0 - 16.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M40 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Gris

10264348

Gamme de prix
3,2139 € - 2,8839 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    20.0 - 26.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Noir

10264171

Gamme de prix
3,2139 € - 2,8839 €

Niveaux de stock
1470 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    22.0 - 32.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Noir

10264218

Gamme de prix
4,7921 € - 4,3043 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    37.0 - 44.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Gris

10264379

Gamme de prix
4,7921 € - 4,3043 €

Niveaux de stock
320 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    37.0 - 44.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M16 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Gris

10264263

Gamme de prix
0,68 € - 0,6112 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.0 - 6.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M63 29.0 mm 35.0 mm Nylon 6 Noir

10264225

Gamme de prix
4,7921 € - 4,3043 €

Niveaux de stock
760 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    29.0 - 35.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M32 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Noir

10264478

Gamme de prix
2,2956 € - 2,0517 €

Niveaux de stock
2926 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    18.0 - 25.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Noir

10264430

Gamme de prix
0,8565 € - 0,7704 €

Niveaux de stock
8450 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.0 - 12.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Noir

10264492

Gamme de prix
3,4004 € - 3,056 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    22.0 - 32.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    18.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M12 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Gris

10264539

Gamme de prix
0,693 € - 0,6255 €

Niveaux de stock
4950 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 6.5 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790