Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.
Séries: SR1704
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Diamètre minimal de câbles compatibles | Longueur du filetage de montage | Matière | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6255 € - 0,693 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
Noir
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,9154 € - 1,9154 € | 930 En stock |
M50
|
Gris
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 0,6255 € - 0,693 € | 2043 En stock |
M12
|
Noir
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6112 € - 0,68 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2826 € - 1,4233 € | 11200 En stock |
M25
|
Gris
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,8839 € - 3,2139 € | 500 En stock |
M40
|
Gris
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,7704 € - 0,8565 € | 2109 En stock |
M20
|
Noir
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,0517 € - 2,2956 € | 20050 En stock |
M32
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,8065 € - 5,3517 € | 173 En stock |
M63
|
Noir
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 1,2826 € - 1,4233 € | 7050 En stock |
M25
|
Gris
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,8839 € - 3,2139 € | Demander le délai de livraison ici |
M40
|
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 2,8839 € - 3,2139 € | 1470 En stock |
M40
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 10264218 | 4,3043 € - 4,7921 € | 450 En stock |
M63
|
Noir
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
| 4,3043 € - 4,7921 € | 320 En stock |
M63
|
Gris
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 0,6112 € - 0,68 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Gris
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,3043 € - 4,7921 € | 760 En stock |
M63
|
Noir
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,0517 € - 2,2956 € | 2551 En stock |
M32
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7704 € - 0,8565 € | 8450 En stock |
M20
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,056 € - 3,4004 € | 350 En stock |
M40
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,6255 € - 0,693 € | 4950 En stock |
M12
|
Gris
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm