Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.
Séries: SR1704
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Diamètre minimal de câbles compatibles | Longueur du filetage de montage | Matière | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4724 € - 0,4724 € | 398 En stock |
PG-9
|
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7378 € - 0,8194 € | 10244 En stock |
M16
|
Noir
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
PA
|
|
||
| 1,6614 € - 1,8445 € | 300 En stock |
PG-21
|
Gris
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7026 € - 0,7814 € | 450 En stock |
M12
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
PA
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 3,2384 € - 3,5904 € | 100 En stock |
M50
|
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
PA
|
1.984 in
50.4 mm
|
||
| 0,8884 € - 0,9842 € | Demander le délai de livraison ici |
PG-11
|
Noir
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0824 € - 1,2019 € | 200 En stock |
PG 13.5
|
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7026 € - 0,7814 € | 2850 En stock |
M12
|
Gris
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
PA
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 0,8856 € - 0,9813 € | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Noir
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
PA
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
| 0,7744 € - 0,8631 € | 500 En stock |
PG-7
|
Gris
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,6614 € - 1,8445 € | 498 En stock |
PG-21
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7744 € - 0,8631 € | 19202 En stock |
PG-7
|
Noir
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,1095 € - 1,232 € | 50 En stock |
PG-16
|
Gris
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,8884 € - 0,9842 € | Demander le délai de livraison ici |
PG-9
|
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5065 € - 1,6755 € | Demander le délai de livraison ici |
M25
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,8856 € - 0,9813 € | 158 En stock |
M20
|
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
PA
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
| 0,7378 € - 0,8194 € | 890 En stock |
M16
|
Gris
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
PA
|
|
||
| 0,8884 € - 0,9842 € | 246 En stock |
PG-9
|
Noir
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1095 € - 1,232 € | 134 En stock |
PG 13.5
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5393 € - 0,5393 € | 550 En stock |
PG-16
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer