Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et rondelles disponibles séparément.
Séries: SR1717
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,1302 € - 2,7138 € | 80 En stock |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1999 € - 2,878 € | 530 En stock |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,6065 € - 2,033 € | 48 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,6065 € - 2,033 € | 314 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,4405 € - 4,2935 € | Demander le délai de livraison ici |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,1999 € - 2,878 € | 180 En stock |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,1999 € - 2,878 € | 90 En stock |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,4405 € - 9,0164 € | Demander le délai de livraison ici |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,1302 € - 2,7138 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,4326 € - 26,6117 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 30,9766 € - 74,7149 € | Demander le délai de livraison ici |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 7,7625 € - 16,3012 € | 93 En stock |
M16
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 2,3649 € - 3,6458 € | 5300 En stock |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,6909 € - 5,1673 € | Demander le délai de livraison ici |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 5,3997 € - 7,55 € | Demander le délai de livraison ici |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10267370 | 1,6267 € - 2,5176 € | Demander le délai de livraison ici |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
| 8,2021 € - 12,7174 € | Demander le délai de livraison ici |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,4627 € - 2,265 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 16,6229 € - 24,4013 € | 10 En stock |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 3,1578 € - 3,5269 € | Demander le délai de livraison ici |
PG16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer