Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et rondelles disponibles séparément.
Séries: SR1717
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,1302 € - 2,7138 € | 80 En stock |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 47,9997 € - 47,9997 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10,5654 € - 16,435 € | Demander le délai de livraison ici |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,311 € - 11,3727 € | 350 En stock |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,1999 € - 2,878 € | 530 En stock |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,1302 € - 2,7138 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,033 € - 4,2693 € | 395 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,4405 € - 9,0164 € | 25 En stock |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,6065 € - 2,033 € | 48 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 5,6599 € - 8,8042 € | 549 En stock |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,8112 € - 7,4841 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 55,0399 € - 55,0399 € | 110 En stock |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 135,7482 € - 268,9268 € | Demander le délai de livraison ici |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 70,6831 € - 70,6831 € | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 177,44 € - 390,6018 € | Demander le délai de livraison ici |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 100,4207 € - 198,9378 € | Demander le délai de livraison ici |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,1302 € - 2,7138 € | 980 En stock |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,4405 € - 9,0164 € | Demander le délai de livraison ici |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,1999 € - 2,878 € | 90 En stock |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 81,8347 € - 81,8347 € | Demander le délai de livraison ici |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer