Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10267653
490699
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 9 | 28,7263 € |
| 10 + | 20,5884 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Couleur | Naturel |
|---|---|
| Matière complète | Laiton |
| Forme du presse-étoupe | Standard |
| Plage de diamètres de câbles compatibles | 1.26 - 1.496 in |
| Plage de diamètres de câbles compatibles | 32.0 - 38.0 mm |
| Longueur du filetage de montage | 9.0 mm |
| Longueur du filetage de montage | 0.354 in |
| Caractéristiques | IP68 |
| Filetage | M50 |
| Code produit | 7415330000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer