10267592
490693
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 25 - 249 | 4,7982 € |
| 250 - 499 | 4,5521 € |
| 500 + | 4,3061 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Couleur | Naturel |
|---|---|
| Matière complète | Laiton |
| Forme du presse-étoupe | Standard |
| Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.512 - 0.709 in |
| Plage de diamètres de câbles compatibles | 13.0 - 18.0 mm |
| Longueur du filetage de montage | 7.0 mm |
| Longueur du filetage de montage | 0.276 in |
| Caractéristiques | IP68 |
| Filetage | M25 |
| Code produit | 7415390000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer