Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ce poussoir à ressort - Goupille - Fendue est utilisé pour le positionnement, l'indexage, l'application de pression, le levage et le verrouillage. Il se compose de trois parties : un corps fileté, une goupille de poussoir et un mécanisme à ressort. Le ressort du poussoir fournit la force nécessaire pour maintenir le poussoir en position étendue ou rétractée.
Couramment utilisés pour un alignement précis et un positionnement sûr des composants. L'extension ou la rétractation de la goupille du poussoir peut verrouiller ou déverrouiller un composant, en assurant un alignement précis et en empêchant tout mouvement non intentionnel. Lorsque le poussoir est étendu, il se verrouille en place, empêchant le composant d'être déplacé ou délogé accidentellement.
Il est facile à installer et à utiliser et est conçu pour supporter des contraintes et des pressions importantes. Le corps fileté facilite son intégration dans des systèmes ou des structures existant(e)s. La goupille du poussoir peut être facilement étendue ou rétractée à l'aide d'une force manuelle en l'installant par pression, permettant des réglages ou des modifications de position rapides. Il peut supporter des températures jusqu'à 250ºC et est couramment utilisé dans les secteurs industriels comme la conception de machines et de fixations, l'électronique, les équipements médicaux et d'éclairage
Matière: Acier inoxydable, Acier noir Séries: SR32150
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l1 | Matière | Course s1 | Charge de ressort | n1 | d1 | d2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5549 € - 7,0107 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
Acier inoxydable
|
2.0
|
Normale
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| 5,3497 € - 8,2233 € | Demander le délai de livraison ici |
19.0
|
Acier inoxydable
|
2.5
|
Normale
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 12,5235 € - 19,2591 € | Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
Acier inoxydable
|
6.5
|
Normale
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| 7,4387 € - 11,4433 € | Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
Acier noir
|
6.5
|
Normale
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| 1,4062 € - 2,1704 € | Demander le délai de livraison ici |
14.0
|
Acier noir
|
2.0
|
Augmenté
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
| 3,383 € - 5,207 € | Demander le délai de livraison ici |
9.0
|
Acier inoxydable
|
1.5
|
Normale
|
0.6
|
M4
|
1.8
|
||
| 1,3552 € - 2,0787 € | Demander le délai de livraison ici |
9.0
|
Acier noir
|
1.5
|
Normale
|
0.6
|
M4
|
1.8
|
||
| 1,773 € - 2,7207 € | Demander le délai de livraison ici |
19.0
|
Acier noir
|
2.5
|
Normale
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 2,1297 € - 3,2709 € | Demander le délai de livraison ici |
19.0
|
Acier noir
|
2.5
|
Augmenté
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 9,0181 € - 13,8685 € | Demander le délai de livraison ici |
24.0
|
Acier inoxydable
|
4.5
|
Normale
|
2.0
|
M16
|
8.5
|
||
| 5,6248 € - 8,6513 € | Demander le délai de livraison ici |
19.0
|
Acier inoxydable
|
2.5
|
Augmenté
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 6,7457 € - 10,3734 € | Demander le délai de livraison ici |
22.0
|
Acier inoxydable
|
3.5
|
Normale
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
| 4,7994 € - 7,3775 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
Acier inoxydable
|
2.0
|
Augmenté
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| 1,8647 € - 2,8633 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
Acier noir
|
2.0
|
Augmenté
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| 3,383 € - 5,207 € | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
Acier inoxydable
|
2.0
|
Normale
|
0.8
|
M5
|
2.4
|
||
| 8,0093 € - 12,3197 € | Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
Acier noir
|
6.5
|
Augmenté
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| 12,4419 € - 19,147 € | Demander le délai de livraison ici |
34.0
|
Acier noir
|
8.0
|
Augmenté
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
| 11,80 € - 18,1585 € | Demander le délai de livraison ici |
34.0
|
Acier noir
|
8.0
|
Normale
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
| 3,1996 € - 4,9217 € | Demander le délai de livraison ici |
22.0
|
Acier noir
|
3.5
|
Augmenté
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
| 1,3858 € - 2,1297 € | Demander le délai de livraison ici |
14.0
|
Acier noir
|
2.0
|
Normale
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer