Menu  Rechercher

Poussoir à ressort - Goupille - Fendue

En cours de production

Ce poussoir à ressort - Goupille - Fendue est utilisé pour le positionnement, l'indexage, l'application de pression, le levage et le verrouillage. Il se compose de trois parties : un corps fileté, une goupille de poussoir et un mécanisme à ressort. Le ressort du poussoir fournit la force nécessaire pour maintenir le poussoir en position étendue ou rétractée.

Couramment utilisés pour un alignement précis et un positionnement sûr des composants. L'extension ou la rétractation de la goupille du poussoir peut verrouiller ou déverrouiller un composant, en assurant un alignement précis et en empêchant tout mouvement non intentionnel. Lorsque le poussoir est étendu, il se verrouille en place, empêchant le composant d'être déplacé ou délogé accidentellement.

Il est facile à installer et à utiliser et est conçu pour supporter des contraintes et des pressions importantes. Le corps fileté facilite son intégration dans des systèmes ou des structures existant(e)s. La goupille du poussoir peut être facilement étendue ou rétractée à l'aide d'une force manuelle en l'installant par pression, permettant des réglages ou des modifications de position rapides. Il peut supporter des températures jusqu'à 250ºC et est couramment utilisé dans les secteurs industriels comme la conception de machines et de fixations, l'électronique, les équipements médicaux et d'éclairage

  • L'extension ou la rétractation de la goupille du poussoir peut verrouiller ou déverrouiller un composant, en assurant un alignement précis et en empêchant tout mouvement non intentionnel.
  • Il est facile à installer et à utiliser et est conçu pour supporter des contraintes et des pressions importantes.
  • Ils peuvent supporter des températures jusqu'à 250 C.
Matière: Acier inoxydable, Acier noir Séries: SR32150

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
30 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Matière Course s1 Charge de ressort n1 d1 d2 Ajouter au panier
1,5488 € - 2,3844 € Demander le délai de livraison ici
16.0
Acier noir
2.0
Normale
1.2
M8
3.8
1,3552 € - 2,0787 € Demander le délai de livraison ici
9.0
Acier noir
1.5
Normale
0.6
M4
1.8
1,773 € - 2,7207 € Demander le délai de livraison ici
19.0
Acier noir
2.5
Normale
1.5
M10
4.5
2,1297 € - 3,2709 € Demander le délai de livraison ici
19.0
Acier noir
2.5
Augmenté
1.5
M10
4.5
1,4266 € - 2,201 € Demander le délai de livraison ici
12.0
Acier noir
2.0
Normale
0.8
M5
2.4
1,3858 € - 2,1297 € Demander le délai de livraison ici
14.0
Acier noir
2.0
Normale
1.0
M6
2.7
2,6697 € - 4,1065 € Demander le délai de livraison ici
22.0
Acier noir
3.5
Normale
2.0
M12
6.2
9,0181 € - 13,8685 € Demander le délai de livraison ici
24.0
Acier inoxydable
4.5
Normale
2.0
M16
8.5
5,6248 € - 8,6513 € Demander le délai de livraison ici
19.0
Acier inoxydable
2.5
Augmenté
1.5
M10
4.5
6,7457 € - 10,3734 € Demander le délai de livraison ici
22.0
Acier inoxydable
3.5
Normale
2.0
M12
6.2
4,7994 € - 7,3775 € Demander le délai de livraison ici
16.0
Acier inoxydable
2.0
Augmenté
1.2
M8
3.8
4,5549 € - 7,0107 € Demander le délai de livraison ici
16.0
Acier inoxydable
2.0
Normale
1.2
M8
3.8
5,3497 € - 8,2233 € Demander le délai de livraison ici
19.0
Acier inoxydable
2.5
Normale
1.5
M10
4.5
1,8647 € - 2,8633 € Demander le délai de livraison ici
16.0
Acier noir
2.0
Augmenté
1.2
M8
3.8
3,383 € - 5,207 € Demander le délai de livraison ici
12.0
Acier inoxydable
2.0
Normale
0.8
M5
2.4
1,4062 € - 2,1704 € Demander le délai de livraison ici
14.0
Acier noir
2.0
Augmenté
1.0
M6
2.7
3,383 € - 5,207 € Demander le délai de livraison ici
9.0
Acier inoxydable
1.5
Normale
0.6
M4
1.8
8,0093 € - 12,3197 € Demander le délai de livraison ici
30.0
Acier noir
6.5
Augmenté
2.5
M20
10.0
12,4419 € - 19,147 € Demander le délai de livraison ici
34.0
Acier noir
8.0
Augmenté
3.0
M24
13.0
11,80 € - 18,1585 € Demander le délai de livraison ici
34.0
Acier noir
8.0
Normale
3.0
M24
13.0
  • sur 2
Goupille à ressort M8 3.8 16.0 Acier noir

20253585

Gamme de prix
2,3844 € - 1,5488 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Goupille à ressort M4 1.8 9.0 Acier noir

20253554

Gamme de prix
2,0787 € - 1,3552 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M4
  • d2
    1.8
  • l1
    9.0
  • n1
    0.6
Goupille à ressort M10 4.5 19.0 Acier noir

20253592

Gamme de prix
2,7207 € - 1,773 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Goupille à ressort M10 4.5 19.0 Acier noir

20253660

Gamme de prix
3,2709 € - 2,1297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Augmenté
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Goupille à ressort M5 2.4 12.0 Acier noir

20253561

Gamme de prix
2,201 € - 1,4266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    12.0
  • n1
    0.8
Goupille à ressort M6 2.7 14.0 Acier noir

20253578

Gamme de prix
2,1297 € - 1,3858 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Goupille à ressort M12 6.2 22.0 Acier noir

20253608

Gamme de prix
4,1065 € - 2,6697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M12
  • d2
    6.2
  • l1
    22.0
  • n1
    2.0
Goupille à ressort M16 8.5 24.0 Acier inoxydable

20253776

Gamme de prix
13,8685 € - 9,0181 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M16
  • d2
    8.5
  • l1
    24.0
  • n1
    2.0
Goupille à ressort M10 4.5 19.0 Acier inoxydable

20253820

Gamme de prix
8,6513 € - 5,6248 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Augmenté
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Goupille à ressort M12 6.2 22.0 Acier inoxydable

20253769

Gamme de prix
10,3734 € - 6,7457 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M12
  • d2
    6.2
  • l1
    22.0
  • n1
    2.0
Goupille à ressort M8 3.8 16.0 Acier inoxydable

20253813

Gamme de prix
7,3775 € - 4,7994 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Augmenté
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Goupille à ressort M8 3.8 16.0 Acier inoxydable

20253745

Gamme de prix
7,0107 € - 4,5549 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Goupille à ressort M10 4.5 19.0 Acier inoxydable

20253752

Gamme de prix
8,2233 € - 5,3497 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Goupille à ressort M8 3.8 16.0 Acier noir

20253653

Gamme de prix
2,8633 € - 1,8647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Augmenté
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Goupille à ressort M5 2.4 12.0 Acier inoxydable

20253721

Gamme de prix
5,207 € - 3,383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    12.0
  • n1
    0.8
Goupille à ressort M6 2.7 14.0 Acier noir

20253646

Gamme de prix
2,1704 € - 1,4062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Augmenté
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Goupille à ressort M4 1.8 9.0 Acier inoxydable

20253714

Gamme de prix
5,207 € - 3,383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M4
  • d2
    1.8
  • l1
    9.0
  • n1
    0.6
Goupille à ressort M20 10.0 30.0 Acier noir

20253691

Gamme de prix
12,3197 € - 8,0093 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Augmenté
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Goupille à ressort M24 13.0 34.0 Acier noir

20253707

Gamme de prix
19,147 € - 12,4419 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Augmenté
  • d1
    M24
  • d2
    13.0
  • l1
    34.0
  • n1
    3.0
Goupille à ressort M24 13.0 34.0 Acier noir

20253639

Gamme de prix
18,1585 € - 11,80 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M24
  • d2
    13.0
  • l1
    34.0
  • n1
    3.0