Menu  Rechercher

Goupille à ressort M12 6.0 28.0 303 Stainless, Thermo Pin

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Référence Essentra :

20761042

Référence du fabricant:

20761042

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 19,34 €
20 - 49 17,41 €
50 - 99 16,44 €
100 + 14,51 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

19,34 €

1 x 19,34 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Charge de ressort Normale
d1 M12
d2 6.0
l1 28.0
s1 4.0
t 2.0
w1 2.7
Charge du ressort F1 ≈ N 51.0
Charge du ressort F2 ≈ N 122.0
A/F 4.0
Poids g 20.0
Matière 303 Stainless, Thermo Pin
Finition Stainless, Thermo Pin

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter