Menu  Rechercher

Goupille à ressort M10 4.0 22.0 303 Stainless, Thermo Pin

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Référence Essentra :

20761035

Référence du fabricant:

20761035

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 14,41 €
20 - 49 12,97 €
50 - 99 12,25 €
100 + 10,81 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

14,41 €

1 x 14,41 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Charge de ressort Normale
d1 M10
d2 4.0
l1 22.0
s1 3.0
t 1.4
w1 1.5
Charge du ressort F1 ≈ N 26.0
Charge du ressort F2 ≈ N 70.0
A/F 3.0
Poids g 11.4
Matière 303 Stainless, Thermo Pin
Finition Stainless, Thermo Pin

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter