Menu  Rechercher

Goupille à ressort M8 3.5 22.0 303 Stainless, Thermo Pin

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Référence Essentra :

20761028

Référence du fabricant:

20761028

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 12,73 €
20 - 49 11,46 €
50 - 99 10,82 €
100 + 9,55 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

12,73 €

1 x 12,73 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Charge de ressort Normale
d1 M8
d2 3.5
l1 22.0
s1 3.0
t 1.4
w1 1.5
Charge du ressort F1 ≈ N 26.0
Charge du ressort F2 ≈ N 70.0
A/F 2.5
Poids g 6.6
Matière 303 Stainless, Thermo Pin
Finition Stainless, Thermo Pin

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter