Menu  Rechercher

Goupille à ressort M24 12.0 52.0 Acier inox 303

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Référence Essentra :

20760991

Référence du fabricant:

20760991

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 64,67 €
20 - 49 58,20 €
50 - 99 54,97 €
100 + 48,50 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

64,67 €

1 x 64,67 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Charge de ressort Augmenté
d1 M24
d2 12.0
l1 52.0
s1 10.0
t 3..0
w1 3.7
Charge du ressort F1 ≈ N 86.0
Charge du ressort F2 ≈ N 247.0
A/F 10.0
Poids g 167
Matière Acier inox 303
Finition Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter