Menu  Rechercher

Goupille à ressort M20 10.0 40.0 Acier inox 303

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Référence Essentra :

20760984

Référence du fabricant:

20760984

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 47,84 €
20 - 49 43,06 €
50 - 99 40,66 €
100 + 35,88 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

47,84 €

1 x 47,84 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Charge de ressort Augmenté
d1 M20
d2 10.0
l1 40.0
s1 7.0
t 3.0
w1 3.7
Charge du ressort F1 ≈ N 93.0
Charge du ressort F2 ≈ N 211.0
A/F 7.0
Poids g 86.5
Matière Acier inox 303
Finition Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter