Menu  Rechercher

Goupille à ressort M6 2.7 20.0 Acier inox 303

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Référence Essentra :

20760939

Référence du fabricant:

20760939

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 11,27 €
20 - 49 10,14 €
50 - 99 9,58 €
100 + 8,45 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

11,27 €

1 x 11,27 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Charge de ressort Augmenté
d1 M6
d2 2.7
l1 20.0
s1 2.5
t 0.9
w1 1.3
Charge du ressort F1 ≈ N 20.0
Charge du ressort F2 ≈ N 50.0
A/F 2.0
Poids g 4.1
Matière Acier inox 303
Finition Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter