Menu  Rechercher

Goupille à ressort M4 2.5 9.0 Acier noirci

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Référence Essentra :

20760878

Référence du fabricant:

20760878

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 1,97 €
20 - 49 1,77 €
50 - 99 1,67 €
100 + 1,48 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

1,97 €

1 x 1,97 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Charge de ressort Augmenté
d1 M4
d2 2.5
l1 9.0
Course s1 0.8
Charge du ressort F1 ≈ N 12.0
Charge du ressort F2 ≈ N 18.0
A/F 0.60
Poids g 0.4
Matière Acier noirci

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter