Menu  Rechercher

Goupille à ressort M2 1.0 4.0 Acier noirci

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Référence Essentra :

20760847

Référence du fabricant:

20760847

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 6,71 €
20 - 49 6,04 €
50 - 99 5,70 €
100 + 5,03 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

6,71 €

1 x 6,71 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Charge de ressort Normal
d1 M2
d2 1.0
l1 4.0
Course s1 0.3
Charge du ressort F1 ≈ N 0.8
Charge du ressort F2 ≈ N 1.5
A/F 0.25
Poids g 0.1
Matière Acier noirci

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter