Menu  Rechercher

Goupille à ressort M4 2.5 12.0 Acier noirci

This Spring Plunger features a hexagonal socket and a ball used for location, applying pressure and lifting off. Its ball end engages more gently, decreasing wear and tear on the workpiece and plunger. Its hexagonal socket allows for easy installation and adjustment using standard hex keys or wrenches.
Référence Essentra :

20760830

Référence du fabricant:

20760830

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 3,6276 €
20 - 49 3,2608 €
50 - 99 3,0876 €
100 + 2,7207 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,63 €

1 x 3,6276 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Charge de ressort Augmenté
d1 M4
d2 2.5
l1 12.0
Course s1 0.8
Charge du ressort F1 ≈ N 12.0
Charge du ressort F2 ≈ N 18.0
A/F 2.0
Poids g 0.6
Matière Acier noirci

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter