Menu  Rechercher

Loquet à poignée en T 35.0 mm 72.0 mm Acier Revêtement noir

Référence Essentra :

20065546

Référence du fabricant:

2141205011E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 10,0193 €
5 + 9,0174 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

10,02 €

1 x 10,0193 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Finition Revêtement noir
Type de loquet Clé Euro (5333)
Profondeur totale 82.5 mm
Longueur totale 112.0 mm
Matière du loquet Acier
Emprise 35.0 - 72.0 mm
Code produit 8301409000
Largeur totale 107.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter