Menu  Rechercher

Loquet à poignée en T 35.0 mm 72.0 mm Acier Revêtement noir

Référence Essentra :

20065492

Référence du fabricant:

214120301E

12 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 16,4842 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

16,48 €

1 x 16,4842 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Finition Revêtement noir
Type de loquet Cape anti-poussière, clés identiques
Profondeur totale 82.5 mm
Longueur totale 112.0 mm
Matière du loquet Acier
Emprise 35.0 - 72.0 mm
Code produit 7907000090
Largeur totale 107.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter