Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les poignées de traction coudées à trou traversant de haute qualité sont dotées de tiges solides fabriquées à partir d'acier inoxydable 316 ayant fait l'objet d'un moulage de précision et d'un polissage électrolytique pour une finition brillante terne. Les tiges sont dotées de deux joints toriques permettant de maintenir et de sceller le tube à un angle droit.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Matière de la poignée | Type de montage | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,0118 € - 39,0118 € | Demander le délai de livraison ici |
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Alésage
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 35,6257 € - 44,5213 € | 5 En stock |
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Alésage
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 40,6905 € - 50,8631 € | Demander le délai de livraison ici |
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Alésage
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 33,6089 € - 42,0217 € | Demander le délai de livraison ici |
9.843 in
250.0 mm
|
Aluminium
|
Alésage
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 35,7226 € - 44,6673 € | Demander le délai de livraison ici |
13.78 in
350.0 mm
|
Aluminium
|
Alésage
|
2.598 in
66.0 mm