Les poignées de traction coudées, voûtées et à trou traversant se montent à l'avant, avec des profilés ergonomiques leur conférant un aspect esthétique et un confort d'utilisation. La vaste gamme de conceptions et de matériaux permet de répondre aux exigences de différentes applications et de différents environnements.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la poignée | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,3474 € - 6,7894 € | 1430 En stock |
Acier
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 4,2021 € - 6,5366 € | 126 En stock |
Acier
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 1,0844 € - 1,2049 € | 104 En stock |
Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,8494 € - 9,1326 € | 3758 En stock |
Nylon
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 8,5226 € - 10,5743 € | Demander le délai de livraison ici |
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 11,7652 € - 14,7065 € | 54 En stock |
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 9,0821 € - 11,2917 € | 1622 En stock |
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 6,8494 € - 9,1326 € | 300 En stock |
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 6,8494 € - 9,1326 € | 20 En stock |
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 4,5913 € - 6,7894 € | Demander le délai de livraison ici |
Aluminium
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer