Menu  Rechercher

Poignées de traction métalliques - Femelles, en U

En stock

Cette gamme de poignées est entièrement métallique. La forme femelle à angle droit a un épaulement arrondi, avec des trous d'installation filetés à la base. La conception monobloc est lisse, solide et durable. Ces poignées offrent un produit fini de haute qualité, avec des options de montage à l'arrière ou du côté de l'opérateur.

Les poignées ont une forme en U agréable à l'œil qui leur offre un aspect soigné et ordonné. Elles peuvent être appliquées à une variété d'applications, y compris les capots de machines, les unités de stockage et les panneaux d'accès.

Chaque poignée est fournie avec des disques de positionnement, des bagues d’habillage, des vis et des rondelles, le cas échéant.

  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance du trou de montage Matière de la poignée Type de montage Style de poignée Ajouter au panier
33,702 € - 33,702 € Demander le délai de livraison ici
M8
200.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
44,2114 € - 44,2114 € Demander le délai de livraison ici
M8
500.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; montage arrière
Tubulaire incliné
43,5579 € - 43,5579 € Demander le délai de livraison ici
M8
500.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
41,1039 € - 41,1039 € Demander le délai de livraison ici
M8
400.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
62,4428 € - 62,4428 € Demander le délai de livraison ici
M8
800.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
61,856 € - 61,856 € Demander le délai de livraison ici
M8
800.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; montage arrière
Tubulaire incliné
34,3155 € - 34,3155 € Demander le délai de livraison ici
M10
100.0 mm
Acier
Trou fileté ; montage arrière
Pliant
34,4889 € - 34,4889 € Demander le délai de livraison ici
M10
120.0 mm
Acier
Trou fileté ; montage arrière
Pliant
33,0618 € - 33,0618 € Demander le délai de livraison ici
M8
200.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; montage arrière
Tubulaire incliné
33,3286 € - 33,3286 € Demander le délai de livraison ici
M8
200.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; montage arrière
Tubulaire incliné
67,9909 € - 67,9909 € Demander le délai de livraison ici
M8
800.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
40,8372 € - 40,8372 € Demander le délai de livraison ici
M8
400.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; montage arrière
Tubulaire incliné
40,3171 € - 40,3171 € Demander le délai de livraison ici
M8
400.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
41,9175 € - 41,9175 € Demander le délai de livraison ici
M8
400.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
65,777 € - 65,777 € Demander le délai de livraison ici
M8
800.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
35,8226 € - 35,8226 € Demander le délai de livraison ici
M8
300.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; montage arrière
Tubulaire incliné
36,0893 € - 36,0893 € Demander le délai de livraison ici
M8
300.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
40,077 € - 40,077 € Demander le délai de livraison ici
M8
400.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; montage arrière
Tubulaire incliné
44,4781 € - 44,4781 € Demander le délai de livraison ici
M8
500.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
51,0265 € - 51,0265 € Demander le délai de livraison ici
M10
100.0 mm
Acier inoxydable
Trou fileté ; montage arrière
Pliant
  • sur 4
Poignée ovale 200.0 mm M8 Aluminium

10499368

Gamme de prix
33,702 € - 33,702 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 500.0 mm M8 Aluminium

10499467

Gamme de prix
44,2114 € - 44,2114 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 500.0 mm M8 Aluminium

10499498

Gamme de prix
43,5579 € - 43,5579 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 400.0 mm M8 Aluminium

10499443

Gamme de prix
41,1039 € - 41,1039 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 800.0 mm M8 Aluminium

10499535

Gamme de prix
62,4428 € - 62,4428 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 800.0 mm M8 Aluminium

10499511

Gamme de prix
61,856 € - 61,856 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Code produit
    8302490091
Poignée pliable 100.0 mm M10 Acier

10500446

Gamme de prix
34,3155 € - 34,3155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Pliant
  • Filetage
    M10
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Code produit
    8302490091
Poignée pliable 120.0 mm M10 Acier

10500460

Gamme de prix
34,4889 € - 34,4889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Pliant
  • Filetage
    M10
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 200.0 mm M8 Aluminium

10499351

Gamme de prix
33,0618 € - 33,0618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 200.0 mm M8 Aluminium

10499375

Gamme de prix
33,3286 € - 33,3286 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 800.0 mm M8 Aluminium

10499320

Gamme de prix
67,9909 € - 67,9909 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 400.0 mm M8 Aluminium

10499429

Gamme de prix
40,8372 € - 40,8372 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 400.0 mm M8 Aluminium

10499450

Gamme de prix
40,3171 € - 40,3171 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 400.0 mm M8 Aluminium

10499290

Gamme de prix
41,9175 € - 41,9175 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 800.0 mm M8 Aluminium

10499337

Gamme de prix
65,777 € - 65,777 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 300.0 mm M8 Aluminium

10499399

Gamme de prix
35,8226 € - 35,8226 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 300.0 mm M8 Aluminium

10499412

Gamme de prix
36,0893 € - 36,0893 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 400.0 mm M8 Aluminium

10499436

Gamme de prix
40,077 € - 40,077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 500.0 mm M8 Aluminium

10499481

Gamme de prix
44,4781 € - 44,4781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée pliable 100.0 mm M10 Acier inoxydable

10500453

Gamme de prix
51,0265 € - 51,0265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Pliant
  • Filetage
    M10
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Code produit
    8302490091