Menu  Rechercher

Poignée de traction M4 88.0 mm 7.8 mm Inox 304

Référence Essentra :

20604677

Référence du fabricant:

20604677

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Finition Poli
Matière de la poignée Inox 304
Style de poignée Tirer
Distance du trou de montage 88.0 mm
Longueur filetage 7.8 mm
Filetage M4
Largeur de base 8.0 mm
Type de montage Trou fileté ; montage arrière
Code produit 7325999090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter