Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme de poignées de traction pour armoire est constituée de barres circulaires en forme de pont. Souvent utilisées pour ouvrir et fermer des portes et les couvercles d'armoires lourdes.
Elles possèdent une conception ergonomique qui offre une excellente stabilité et des surfaces lisses. Ce sont des options économiques qui ont un aspect élégant et professionnel dans diverses applications.
Disponibles pour répondre à diverses situations, ainsi qu'avec des options pour montage avant ou arrière. Utilisées pour des applications dans le ferroviaire, les machines et les équipements électroniques et industriels.
Matière: Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR78010, SR78000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l1 | w1 | h1 | Couleur | d2 | d1 | Type de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,3885 € - 18,0986 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Naturel
|
17.0
|
M8
|
Montage arrière
|
||
| 17,1018 € - 20,1234 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Noir
|
17.0
|
M6
|
Montage par l'avant
|
||
| 14,184 € - 16,6865 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Naturel
|
17.0
|
M6
|
Montage par l'avant
|
||
| 13,7998 € - 16,24 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Naturel
|
17.0
|
M6
|
Montage par l'avant
|
||
| 14,184 € - 16,6865 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Noir
|
13.0
|
M5
|
Montage par l'avant
|
||
| 9,7398 € - 11,4531 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Naturel
|
13.0
|
M5
|
Montage par l'avant
|
||
| 8,8468 € - 10,4044 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Naturel
|
13.0
|
M6
|
Montage arrière
|
||
| 16,458 € - 19,3654 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Naturel
|
13.0
|
M5
|
Montage par l'avant
|
||
| 29,4479 € - 34,6397 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Naturel
|
17.0
|
M8
|
Montage arrière
|
||
| 12,5642 € - 14,7759 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Noir
|
13.0
|
M6
|
Montage arrière
|
||
| 14,9005 € - 17,5275 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Noir
|
17.0
|
M8
|
Montage arrière
|
||
| 13,291 € - 15,6377 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Noir
|
17.0
|
M8
|
Montage arrière
|
||
| 13,4364 € - 15,8039 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Noir
|
13.0
|
M5
|
Montage par l'avant
|
||
| 8,8468 € - 10,4044 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Naturel
|
13.0
|
M6
|
Montage arrière
|
||
| 10,4771 € - 12,3253 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Naturel
|
17.0
|
M8
|
Montage arrière
|
||
| 10,7782 € - 12,6784 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Naturel
|
17.0
|
M8
|
Montage arrière
|
||
| 11,9723 € - 14,0802 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Noir
|
13.0
|
M6
|
Montage arrière
|
||
| 13,5714 € - 15,97 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Noir
|
17.0
|
M8
|
Montage arrière
|
||
| 10,2382 € - 12,045 € | 1 En stock |
|
|
|
Naturel
|
13.0
|
M6
|
Montage arrière
|
||
| 11,4012 € - 13,4156 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Naturel
|
17.0
|
M8
|
Montage arrière