Menu  Rechercher

Poignées d’armoire

En stock

Cette gamme de poignées de traction pour armoire est constituée de barres circulaires en forme de pont. Souvent utilisées pour ouvrir et fermer des portes et les couvercles d'armoires lourdes.

Elles possèdent une conception ergonomique qui offre une excellente stabilité et des surfaces lisses. Ce sont des options économiques qui ont un aspect élégant et professionnel dans diverses applications.

Disponibles pour répondre à diverses situations, ainsi qu'avec des options pour montage avant ou arrière. Utilisées pour des applications dans le ferroviaire, les machines et les équipements électroniques et industriels.

  • Il s'agit d'une barre circulaire en forme de pont.
  • Elles possèdent une conception ergonomique qui offre de la stabilité et des surfaces lisses.
  • Utilisées pour des applications dans le ferroviaire, les machines et les équipements industriels.
Matière: Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR78010, SR78000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
51 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 w1 h1 Couleur d2 d1 Type de montage Ajouter au panier
14,9005 € - 17,5275 € Demander le délai de livraison ici
Noir
17.0
M8
Montage arrière
14,184 € - 16,6865 € Demander le délai de livraison ici
Noir
13.0
M5
Montage par l'avant
11,5985 € - 13,6441 € Demander le délai de livraison ici
Noir
13.0
M6
Montage arrière
9,7398 € - 11,4531 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
13.0
M5
Montage par l'avant
8,8468 € - 10,4044 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
13.0
M6
Montage arrière
10,0929 € - 11,8788 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
13.0
M6
Montage arrière
13,0626 € - 15,3677 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
17.0
M8
Montage arrière
11,4012 € - 13,4156 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
17.0
M8
Montage arrière
13,2599 € - 15,5962 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
17.0
M8
Montage arrière
20,6738 € - 24,3184 € Demander le délai de livraison ici
Noir
17.0
M6
Montage par l'avant
15,5027 € - 18,244 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
17.0
M6
Montage par l'avant
16,2815 € - 19,1578 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
17.0
M8
Montage arrière
11,7335 € - 13,7998 € Demander le délai de livraison ici
Noir
13.0
M6
Montage arrière
40,8803 € - 48,0969 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
13.0
M5
Montage par l'avant
22,2728 € - 26,2082 € Demander le délai de livraison ici
Noir
17.0
M8
Montage arrière
27,6827 € - 32,563 € Demander le délai de livraison ici
Noir
17.0
M8
Montage arrière
18,6178 € - 21,899 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
17.0
M8
Montage arrière
19,0332 € - 22,3974 € Demander le délai de livraison ici
Noir
17.0
M6
Montage par l'avant
17,8598 € - 21,0164 € Demander le délai de livraison ici
Noir
17.0
M6
Montage par l'avant
16,458 € - 19,3654 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
13.0
M5
Montage par l'avant
  • sur 3
Poignée d’armoire Montage arrière 179.0 26.0 57.0 Aluminium

20251598

Gamme de prix
17,5275 € - 14,9005 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Poids g
    234.0
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage par l'avant 160.0 20.0 51.0 Aluminium

20251642

Gamme de prix
16,6865 € - 14,184 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Poids g
    100.0
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 120.0 20.0 49.0 Aluminium

20251543

Gamme de prix
13,6441 € - 11,5985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Poids g
    97.0
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage par l'avant 112.0 20.0 49.0 Aluminium

20251666

Gamme de prix
11,4531 € - 9,7398 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Poids g
    82.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 120.0 20.0 49.0 Aluminium

20251697

Gamme de prix
10,4044 € - 8,8468 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Poids g
    97.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 128.0 20.0 51.0 Aluminium

20251895

Gamme de prix
11,8788 € - 10,0929 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Poids g
    110.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 160.0 26.0 57.0 Aluminium

20251932

Gamme de prix
15,3677 € - 13,0626 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Poids g
    219.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 112.0 26.0 55.0 Aluminium

20251925

Gamme de prix
13,4156 € - 11,4012 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Poids g
    181.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 100.0 26.0 53.0 Aluminium

20251918

Gamme de prix
15,5962 € - 13,2599 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Poids g
    165.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage par l'avant 196.0 26.0 57.0 Aluminium

20252007

Gamme de prix
24,3184 € - 20,6738 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
  • Poids g
    232.0
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage par l'avant 164.0 26.0 57.0 Aluminium

20252038

Gamme de prix
18,244 € - 15,5027 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
  • Poids g
    206.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 179.0 26.0 57.0 Aluminium

20251741

Gamme de prix
19,1578 € - 16,2815 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Poids g
    234.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 112.0 20.0 49.0 Aluminium

20251789

Gamme de prix
13,7998 € - 11,7335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Poids g
    97.0
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage par l'avant 128.0 20.0 49.0 Aluminium

20251765

Gamme de prix
48,0969 € - 40,8803 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Poids g
    293.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 300.0 26.0 57.0 Aluminium

20251857

Gamme de prix
26,2082 € - 22,2728 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Poids g
    347.0
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 400.0 26.0 57.0 Aluminium

20251864

Gamme de prix
32,563 € - 27,6827 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Poids g
    445.0
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 300.0 26.0 57.0 Aluminium

20251956

Gamme de prix
21,899 € - 18,6178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Poids g
    347.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage par l'avant 164.0 26.0 57.0 Aluminium

20251994

Gamme de prix
22,3974 € - 19,0332 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
  • Poids g
    206.0
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage par l'avant 132.0 26.0 55.0 Aluminium

20251987

Gamme de prix
21,0164 € - 17,8598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
  • Poids g
    164.0
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage par l'avant 160.0 20.0 49.0 Aluminium

20252045

Gamme de prix
19,3654 € - 16,458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Poids g
    258.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium