Menu  Rechercher

Poignées caoutchouc – Rondes

En stock

Notre large gamme de poignées est adaptée à un éventail d'applications. Disponibles dans une variété de types de poignées, notamment celles avec prise pour les doigts qui sont idéales pour les applications exigeant une prise en main solide. La gamme étendue propose des options sans prise pour les doigts, pour landau et paume des mains.

La plus grande partie de notre gamme est en polychlorure de vinyle (PVC) noir. Nous proposons toutefois aussi une option en PVC souple dont l'aspect est blanc. Le PVC bénéficie d'une haute résistance aux impacts, d'une résistance aux températures plus basses. Il est également moins résistant aux produits chimiques. Les options de poignée à prise facile sont en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé noir. Cette matière en fibre de verre est extrêmement solide et durable.

Ces matières flexibles et durables s'adaptent aux tailles de barre standard et peuvent être utilisées sur des chariots manuels, des perforeuses, des outils et de nombreux autres types d'équipements et d'applications.

Séries: SR1525

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
30 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de poignée Ø trou Longueur Ajouter au panier
0,4261 € - 1,0304 € 125 En stock
Sans prise pour les doigts
0,3515 € - 0,8526 € Demander le délai de livraison ici
Sans prise pour les doigts
0,4132 € - 1,0063 € Demander le délai de livraison ici
Sans prise pour les doigts
0,3285 € - 0,6146 € 300 En stock
Sans prise pour les doigts
0,5007 € - 1,2112 € Demander le délai de livraison ici
Sans prise pour les doigts
0,6915 € - 1,7234 € 420 En stock
Avec prise pour les doigts
75.0 mm
0,6671 € - 1,6843 € 640 En stock
Sans prise pour les doigts
75.0 mm
0,9885 € - 2,5972 € Demander le délai de livraison ici
Avec prise pour les doigts
110.0 mm
0,5638 € - 1,401 € 210 En stock
Avec prise pour les doigts
75.0 mm
2,066 € - 4,4291 € Demander le délai de livraison ici
Avec prise pour les doigts
110.0 mm
3,2856 € - 7,9544 € 680 En stock
Avec prise pour les doigts
230.0 mm
2,3673 € - 2,396 € 20 En stock
Sans prise pour les doigts
12.0 mm
16.0 mm
1,1047 € - 2,9166 € Demander le délai de livraison ici
Avec prise pour les doigts
110.0 mm
1,3386 € - 4,4894 € Demander le délai de livraison ici
Avec prise pour les doigts
105.0 mm
3,386 € - 7,2614 € 100 En stock
Avec prise pour les doigts
150.0 mm
4,0891 € - 8,8583 € 60 En stock
Avec prise pour les doigts
400.0 mm
1,9369 € - 4,7003 € 30 En stock
Avec prise pour les doigts
110.0 mm
3,1278 € - 3,1421 € 20 En stock
Sans prise pour les doigts
17.0 mm
30.0 mm
1,5208 € - 3,7663 € 30 En stock
Avec prise pour les doigts
110.0 mm
1,6643 € - 3,5554 € 660 En stock
Avec prise pour les doigts
110.0 mm
  • sur 2
Poignée PVC Noir

10006986

Gamme de prix
1,0304 € - 0,4261 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée PVC Noir

10006788

Gamme de prix
0,8526 € - 0,3515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée PVC Noir

10006856

Gamme de prix
1,0063 € - 0,4132 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée PVC Noir

10006627

Gamme de prix
0,6146 € - 0,3285 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée PVC Noir

10007082

Gamme de prix
1,2112 € - 0,5007 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 75.0 mm 19.1 mm Noir PVC

10104262

Gamme de prix
1,7234 € - 0,6915 €

Niveaux de stock
420 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    75.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 75.0 mm 19.1 mm Noir PVC

10068854

Gamme de prix
1,6843 € - 0,6671 €

Niveaux de stock
640 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    75.0 mm
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 19.1 mm Noir PVC

10069080

Gamme de prix
2,5972 € - 0,9885 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    110.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 75.0 mm 15.9 mm Noir PVC

10104255

Gamme de prix
1,401 € - 0,5638 €

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    75.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 22.2 mm Noir PVC

10161876

Gamme de prix
4,4291 € - 2,066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    110.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 230.0 mm 13.0 mm Noir PVC

10166123

Gamme de prix
7,9544 € - 3,2856 €

Niveaux de stock
680 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    230.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 12.5 mm 12.0 mm Noir PA

10222539

Gamme de prix
2,396 € - 2,3673 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur
    16.0 mm
  • Ø trou
    12.0 mm
  • Diamètre total
    15.0 mm
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 22.2 mm Noir PVC

10068984

Gamme de prix
2,9166 € - 1,1047 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    110.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 105.0 mm 25.4 mm Noir PVC

10069110

Gamme de prix
4,4894 € - 1,3386 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    105.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Poignée pour embout de tube 150.0 mm 25.4 mm Noir PVC

10155783

Gamme de prix
7,2614 € - 3,386 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    150.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 400.0 mm 15.9 mm Noir PVC

10316276

Gamme de prix
8,8583 € - 4,0891 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    400.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 22.2 mm Noir PVC

10170533

Gamme de prix
4,7003 € - 1,9369 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    110.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 30.0 mm 17.0 mm Noir PA

10222553

Gamme de prix
3,1421 € - 3,1278 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur
    30.0 mm
  • Ø trou
    17.0 mm
  • Diamètre total
    26.0 mm
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 25.4 mm Noir PVC

10161883

Gamme de prix
3,7663 € - 1,5208 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    110.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 19.1 mm Noir PVC

10170526

Gamme de prix
3,5554 € - 1,6643 €

Niveaux de stock
660 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    110.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090