Menu  Rechercher

Poignée en T

En stock

Les boutons à poignée en T sont dotés d'embouts ou de goujons métalliques s'enfilant facilement et offrant une prise facile ainsi qu'une conception ergonomique. La poignée en T est conçue de façon à permettre une prise solide et un réglage rapide des commandes, ou à servir de levier.

Séries: SR6540

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
27 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Hauteur totale Ajouter au panier
6,1878 € - 7,4322 € 5 En stock
M10
Goujon fileté
20.0 mm
PA
61.0 mm
6,1122 € - 7,6331 € 216 En stock
M10
Goujon fileté
30.0 mm
PA
71.0 mm
5,3661 € - 6,7004 € 19 En stock
M8
Goujon fileté
25.0 mm
PA
62.0 mm
4,8783 € - 6,1122 € 185 En stock
M8
Goujon fileté
20.0 mm
PA
53.0 mm
9,854 € - 11,4783 € 25 En stock
M12
Goujon fileté
30.0 mm
PA
76.0 mm
6,7865 € - 14,2517 € 6850 En stock
M10
Goujon fileté
45.0 mm
Nylon 6
85.0 mm
4,3761 € - 5,4665 € Demander le délai de livraison ici
M6
Goujon fileté
20.0 mm
PA
50.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
Filetage femelle
16.0 mm
Aluminium
41.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
Filetage femelle
12.0 mm
Aluminium
33.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
Filetage femelle
12.0 mm
Aluminium
33.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
Filetage femelle
12.0 mm
Aluminium
33.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
Filetage femelle
16.0 mm
Aluminium
37.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
Filetage femelle
16.0 mm
Aluminium
41.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
Filetage femelle
16.0 mm
Aluminium
41.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
Filetage femelle
16.0 mm
Aluminium
37.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
Filetage femelle
16.0 mm
Aluminium
41.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
Filetage femelle
12.0 mm
Aluminium
33.0 mm
5,4694 € - 6,3704 € 27 En stock
M6
Trou borgne taraudé
18.0 mm
PA
33.0 mm
7,2887 € - 9,1108 € 20 En stock
M10
Trou borgne taraudé
25.0 mm
PA
41.0 mm
6,2923 € - 7,3174 € Demander le délai de livraison ici
M8
Trou borgne taraudé
20.0 mm
PA
33.0 mm
  • sur 2
Poignée en T 80.0 mm M10 Goujon fileté PA Noir

10189603

Gamme de prix
7,4322 € - 6,1878 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    61.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 80.0 mm M10 Goujon fileté PA Noir

10189610

Gamme de prix
7,6331 € - 6,1122 €

Niveaux de stock
216 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    71.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 67.0 mm M8 Goujon fileté PA Noir

10189566

Gamme de prix
6,7004 € - 5,3661 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    62.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 55.0 mm M8 Goujon fileté PA Noir

10189542

Gamme de prix
6,1122 € - 4,8783 €

Niveaux de stock
185 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    53.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 94.0 mm M12 Goujon fileté PA Noir

10189641

Gamme de prix
11,4783 € - 9,854 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    76.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 80.0 mm M10 Goujon fileté Nylon 6 Noir

10261095

Gamme de prix
14,2517 € - 6,7865 €

Niveaux de stock
6850 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    45.0 mm
  • Hauteur totale
    85.0 mm
  • Hauteur de la tige
    26.0 mm
  • Couleur
    Noir
Poignée en T 40.0 mm M6 Goujon fileté PA Noir

10189511

Gamme de prix
5,4665 € - 4,3761 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 80.0 mm M10 Filetage femelle Aluminium Noir

10502181


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Texturé
Poignée en T 55.0 mm M6 Filetage femelle Aluminium Argent

10502112


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    33.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Matière du bouton
    Aluminium
Poignée en T 55.0 mm M8 Filetage femelle Aluminium Noir

10502143


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    33.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Texturé
Poignée en T 55.0 mm M8 Filetage femelle Aluminium Argent

10502136


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    33.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Matière du bouton
    Aluminium
Poignée en T 67.0 mm M8 Filetage femelle Aluminium Argent

10502150


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    37.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Matière du bouton
    Aluminium
Poignée en T 80.0 mm M8 Filetage femelle Aluminium Argent

10502198


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Matière du bouton
    Aluminium
Poignée en T 80.0 mm M10 Filetage femelle Aluminium Argent

10502174


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Matière du bouton
    Aluminium
Poignée en T 67.0 mm M8 Filetage femelle Aluminium Noir

10502167


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    37.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Texturé
Poignée en T 80.0 mm M8 Filetage femelle Aluminium Noir

10502204


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Texturé
Poignée en T 55.0 mm M6 Filetage femelle Aluminium

10502129


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    33.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Texturé
Poignée en T 55.0 mm M6 Insert taraudé PA Noir

10189528

Gamme de prix
6,3704 € - 5,4694 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    33.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 80.0 mm M10 PA Noir

10189573

Gamme de prix
9,1108 € - 7,2887 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 55.0 mm M8 Insert taraudé PA Noir

10189535

Gamme de prix
7,3174 € - 6,2923 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    33.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat