Menu  Rechercher

Poignée en T

En stock

Les boutons à poignée en T sont dotés d'embouts ou de goujons métalliques s'enfilant facilement et offrant une prise facile ainsi qu'une conception ergonomique. La poignée en T est conçue de façon à permettre une prise solide et un réglage rapide des commandes, ou à servir de levier.

Séries: SR6540

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
27 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Hauteur totale Ajouter au panier
11,8564 € - 11,8564 € Demander le délai de livraison ici
M6
Filetage femelle
12.0 mm
Aluminium
33.0 mm
14,5237 € - 14,5237 € Demander le délai de livraison ici
M8
Filetage femelle
16.0 mm
Aluminium
37.0 mm
17,7245 € - 17,7245 € Demander le délai de livraison ici
M8
Filetage femelle
16.0 mm
Aluminium
41.0 mm
13,4568 € - 13,4568 € Demander le délai de livraison ici
M8
Filetage femelle
12.0 mm
Aluminium
33.0 mm
13,4568 € - 13,4568 € Demander le délai de livraison ici
M6
Filetage femelle
12.0 mm
Aluminium
33.0 mm
19,8318 € - 19,8318 € Demander le délai de livraison ici
M8
Filetage femelle
16.0 mm
Aluminium
41.0 mm
19,8318 € - 19,8318 € Demander le délai de livraison ici
M10
Filetage femelle
16.0 mm
Aluminium
41.0 mm
16,4309 € - 16,4309 € Demander le délai de livraison ici
M8
Filetage femelle
16.0 mm
Aluminium
37.0 mm
11,8564 € - 11,8564 € Demander le délai de livraison ici
M8
Filetage femelle
12.0 mm
Aluminium
33.0 mm
17,7245 € - 17,7245 € Demander le délai de livraison ici
M10
Filetage femelle
16.0 mm
Aluminium
41.0 mm
6,6599 € - 13,9859 € 6950 En stock
M10
Goujon
45.0 mm
Nylon 6
85.0 mm
5,266 € - 6,5755 € 19 En stock
M8
Goujon
25.0 mm
PA
62.0 mm
6,0724 € - 7,2936 € 5 En stock
M10
Goujon
20.0 mm
PA
61.0 mm
6,198 € - 7,0683 € Demander le délai de livraison ici
M8
Trou borgne taraudé
20.0 mm
PA
37.0 mm
10,1138 € - 11,7852 € 93 En stock
M10
Trou borgne taraudé
25.0 mm
PA
46.0 mm
5,3674 € - 6,2516 € 27 En stock
M6
Trou borgne taraudé
18.0 mm
PA
33.0 mm
5,4772 € - 11,5022 € 6469 En stock
M8
Threaded Insert
19.0 mm
Nylon 6
34.0 mm
6,9415 € - 8,6875 € 10 En stock
M8
Trou borgne taraudé
25.0 mm
PA
41.0 mm
7,1528 € - 8,9409 € 20 En stock
M10
Trou borgne taraudé
25.0 mm
PA
41.0 mm
5,7447 € - 5,7447 € 218 En stock
M6
Trou borgne taraudé
16.0 mm
PA
30.0 mm
  • sur 2
Poignée en T 55.0 mm M6 Filetage femelle Aluminium Argent

10502112

Gamme de prix
11,8564 € - 11,8564 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    33.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Matière du bouton
    Aluminium
Poignée en T 67.0 mm M8 Filetage femelle Aluminium Argent

10502150

Gamme de prix
14,5237 € - 14,5237 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    37.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Matière du bouton
    Aluminium
Poignée en T 80.0 mm M8 Filetage femelle Aluminium Argent

10502198

Gamme de prix
17,7245 € - 17,7245 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Matière du bouton
    Aluminium
Poignée en T 55.0 mm M8 Filetage femelle Aluminium Noir

10502143

Gamme de prix
13,4568 € - 13,4568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    33.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Texturé
Poignée en T 55.0 mm M6 Filetage femelle Aluminium

10502129

Gamme de prix
13,4568 € - 13,4568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    33.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Texturé
Poignée en T 80.0 mm M8 Filetage femelle Aluminium Noir

10502204

Gamme de prix
19,8318 € - 19,8318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Texturé
Poignée en T 80.0 mm M10 Filetage femelle Aluminium Noir

10502181

Gamme de prix
19,8318 € - 19,8318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Texturé
Poignée en T 67.0 mm M8 Filetage femelle Aluminium Noir

10502167

Gamme de prix
16,4309 € - 16,4309 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    37.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Texturé
Poignée en T 55.0 mm M8 Filetage femelle Aluminium Argent

10502136

Gamme de prix
11,8564 € - 11,8564 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    33.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Matière du bouton
    Aluminium
Poignée en T 80.0 mm M10 Filetage femelle Aluminium Argent

10502174

Gamme de prix
17,7245 € - 17,7245 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Matière du bouton
    Aluminium
Poignée en T 80.0 mm M10 Goujon fileté Nylon 6 Noir

10261095

Gamme de prix
13,9859 € - 6,6599 €

Niveaux de stock
6950 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    45.0 mm
  • Hauteur totale
    85.0 mm
  • Hauteur de la tige
    26.0 mm
  • Couleur
    Noir
Poignée en T 67.0 mm M8 Goujon fileté PA Noir

10189566

Gamme de prix
6,5755 € - 5,266 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    62.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 80.0 mm M10 Goujon fileté PA Noir

10189603

Gamme de prix
7,2936 € - 6,0724 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    61.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 67.0 mm M8 Insert taraudé PA Noir

10189559

Gamme de prix
7,0683 € - 6,198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    37.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 94.0 mm M10 PA Noir

10189627

Gamme de prix
11,7852 € - 10,1138 €

Niveaux de stock
93 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    46.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 55.0 mm M6 Insert taraudé PA Noir

10189528

Gamme de prix
6,2516 € - 5,3674 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    33.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 71.0 mm (L) M8 Nylon 6

10261033

Gamme de prix
11,5022 € - 5,4772 €

Niveaux de stock
6469 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    34.0 mm
  • Hauteur de la tige
    19.0 mm
  • Couleur
    Noir
Poignée en T 80.0 mm M8 Insert taraudé PA Noir

10189597

Gamme de prix
8,6875 € - 6,9415 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 80.0 mm M10 PA Noir

10189573

Gamme de prix
8,9409 € - 7,1528 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 40.0 mm M6 Insert taraudé PA Noir

10189504

Gamme de prix
5,7447 € - 5,7447 €

Niveaux de stock
218 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat