Les boutons à poignée en T sont dotés d'embouts ou de goujons métalliques s'enfilant facilement et offrant une prise facile ainsi qu'une conception ergonomique. La poignée en T est conçue de façon à permettre une prise solide et un réglage rapide des commandes, ou à servir de levier.
Séries: SR6540
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,8564 € - 11,8564 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Filetage femelle
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 14,5237 € - 14,5237 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Filetage femelle
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 17,7245 € - 17,7245 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Filetage femelle
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 13,4568 € - 13,4568 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Filetage femelle
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 13,4568 € - 13,4568 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Filetage femelle
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 19,8318 € - 19,8318 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Filetage femelle
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 19,8318 € - 19,8318 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Filetage femelle
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 16,4309 € - 16,4309 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Filetage femelle
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 11,8564 € - 11,8564 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Filetage femelle
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 17,7245 € - 17,7245 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Filetage femelle
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 6,6599 € - 13,9859 € | 6950 En stock |
M10
|
Goujon
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nylon 6
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 5,266 € - 6,5755 € | 19 En stock |
M8
|
Goujon
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 6,0724 € - 7,2936 € | 5 En stock |
M10
|
Goujon
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 6,198 € - 7,0683 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Trou borgne taraudé
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 10,1138 € - 11,7852 € | 93 En stock |
M10
|
Trou borgne taraudé
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 5,3674 € - 6,2516 € | 27 En stock |
M6
|
Trou borgne taraudé
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 5,4772 € - 11,5022 € | 6469 En stock |
M8
|
Threaded Insert
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nylon 6
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 6,9415 € - 8,6875 € | 10 En stock |
M8
|
Trou borgne taraudé
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 7,1528 € - 8,9409 € | 20 En stock |
M10
|
Trou borgne taraudé
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 5,7447 € - 5,7447 € | 268 En stock |
M6
|
Trou borgne taraudé
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer