Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boutons à poignée en T sont dotés d'embouts ou de goujons métalliques s'enfilant facilement et offrant une prise facile ainsi qu'une conception ergonomique. La poignée en T est conçue de façon à permettre une prise solide et un réglage rapide des commandes, ou à servir de levier.
Séries: SR6540
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7865 € - 14,2517 € | 6850 En stock |
M10
|
Goujon fileté
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nylon 6
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 6,1878 € - 7,4322 € | 5 En stock |
M10
|
Goujon fileté
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 4,8783 € - 6,1122 € | 185 En stock |
M8
|
Goujon fileté
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 9,854 € - 11,4783 € | 25 En stock |
M12
|
Goujon fileté
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 4,3761 € - 5,4665 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Goujon fileté
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,1122 € - 7,6331 € | 226 En stock |
M10
|
Goujon fileté
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 7,0734 € - 8,8526 € | 10 En stock |
M8
|
Trou borgne taraudé
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 10,3965 € - 12,1239 € | 201 En stock |
M12
|
Trou borgne taraudé
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 6,3158 € - 7,2026 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Trou borgne taraudé
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 5,3661 € - 6,7004 € | 19 En stock |
M8
|
Goujon fileté
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 10,306 € - 12,0091 € | 93 En stock |
M10
|
Trou borgne taraudé
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 5,8539 € - 5,8539 € | 218 En stock |
M6
|
Trou borgne taraudé
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,5812 € - 11,7207 € | 6269 En stock |
M8
|
Threaded Insert
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nylon 6
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 6,2923 € - 7,3174 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Trou borgne taraudé
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 7,9103 € - 9,2113 € | 220 En stock |
M12
|
Trou borgne taraudé
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 5,4694 € - 6,3704 € | 27 En stock |
M6
|
Trou borgne taraudé
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 7,2887 € - 9,1108 € | 20 En stock |
M10
|
Trou borgne taraudé
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Filetage femelle
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Filetage femelle
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Filetage femelle
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer