Menu  Rechercher

Poignée en T réglable avec compression

En stock

Loquets à compression ajustables à poignée en T qui fournit une compression prédéfinie de 6 mm. Idéal pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans un environnement soumis aux vibrations.

Les verrous sont actionnés manuellement et proposés en format verrouillable (barillet CH 751 en inox) et non-verrouillable (sans barillet). Deux clés sont fournies avec chaque verrou. Les loquets sont également fournis avec un joint d’étanchéité en caoutchouc. Les cames sont vendues séparément.

Les verrous réglables sont dotés d’une came quart de tour et d’une vaste gamme d’emprises grâce à un écrou réglable.

  • Matière : Zamak
  • Options de finition : chromé ou revêtement poudre noire

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
17 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Poignée maximale Longueur de came Hauteur de l'enceinte Type de clé Poignée minimale Ajouter au panier
11,1644 € - 17,3668 € 115 En stock
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
8,0908 € - 12,5858 € 108 En stock
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
9,4626 € - 14,7196 € 50 En stock
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
Demander le délai de livraison ici
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
11,1644 € - 17,3668 € Demander le délai de livraison ici
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
9,9404 € - 15,4629 € 36 En stock
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
9,94 € - 15,4623 € Demander le délai de livraison ici
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
9,4626 € - 14,7196 € Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
9,9401 € - 15,4623 € 10 En stock
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
9,546 € - 14,8494 € Demander le délai de livraison ici
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
9,9401 € - 15,4623 € Demander le délai de livraison ici
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
8,0908 € - 12,5858 € Demander le délai de livraison ici
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
9,4626 € - 14,7196 € 375 En stock
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
9,7083 € - 15,1019 € Demander le délai de livraison ici
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
9,1957 € - 14,3045 € Demander le délai de livraison ici
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
33.0 mm
46.0 mm
Pas de clé
41.0 mm
32,8709 € - 46,0193 € 6 En stock
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
Loquet à poignée en T 41.0 mm 58.0 mm

20066161

Gamme de prix
17,3668 € - 11,1644 €

Niveaux de stock
115 En stock
Caractéristiques
  • Emprise
    41.0 - 58.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Fermeture à compression 27.0 mm 72.0 mm

20066543

Gamme de prix
12,5858 € - 8,0908 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Emprise
    27.0 - 72.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    14.4238 EUR
  • Code produit
    7907000090
Loquet à poignée en T 13.5 mm 85.0 mm

20066499

Gamme de prix
14,7196 € - 9,4626 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Emprise
    13.5 - 85.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    14.4238 EUR
  • Code produit
    8301409000
Loquet à poignée en T 27.0 mm 72.0 mm

20066536


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Emprise
    27.0 - 72.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Loquet à poignée en T 13.5 mm 85.0 mm

20065836

Gamme de prix
17,3668 € - 11,1644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Emprise
    13.5 - 85.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Loquet à poignée en T 41.0 mm 58.0 mm

20066192

Gamme de prix
15,4629 € - 9,9404 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Emprise
    41.0 - 58.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    16.3934 EUR
  • Code produit
    8301409000
Loquet à poignée en T 13.5 mm 85.0 mm

20065805

Gamme de prix
15,4623 € - 9,94 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Emprise
    13.5 - 85.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Loquet à poignée en T 41.0 mm 58.0 mm

20066574

Gamme de prix
14,7196 € - 9,4626 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Emprise
    41.0 - 58.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Loquet à poignée en T 27.0 mm 72.0 mm

20065966

Gamme de prix
15,4623 € - 9,9401 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Emprise
    27.0 - 72.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    16.3934 EUR
  • Code produit
    8301409000
Loquet à poignée en T 27.0 mm 72.0 mm

20065973

Gamme de prix
14,8494 € - 9,546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Emprise
    27.0 - 72.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    16.3934 EUR
  • Code produit
    8301409000
Loquet à poignée en T 27.0 mm 72.0 mm

20065997

Gamme de prix
15,4623 € - 9,9401 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Emprise
    27.0 - 72.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    16.3934 EUR
  • Code produit
    8301409000
Loquet à poignée en T 13.5 mm 85.0 mm

20066482

Gamme de prix
12,5858 € - 8,0908 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Emprise
    13.5 - 85.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    14.4238 EUR
  • Code produit
    7907000090
Loquet à poignée en T 27.0 mm 72.0 mm

20066512

Gamme de prix
14,7196 € - 9,4626 €

Niveaux de stock
375 En stock
Caractéristiques
  • Emprise
    27.0 - 72.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    14.4238 EUR
  • Code produit
    8301409000
Loquet à poignée en T 13.5 mm 85.0 mm

20065829

Gamme de prix
15,1019 € - 9,7083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Emprise
    13.5 - 85.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    16.3934 EUR
  • Code produit
    8301409000
Loquet à poignée en T

20065812

Gamme de prix
14,3045 € - 9,1957 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Emprise
    13.5 - 85.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    16.3934 EUR
  • Code produit
    8301409000
Fermeture à compression 41.0 mm 58.0 mm Zamac

20066567


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    33.0 mm
  • Emprise
    41.0 - 58.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    46.0 mm
  • Compression maximale
    6.0 mm
  • Inclut
    Came incluse. Deux clés fournies avec chaque loquet
Loquet à poignée en T 41.0 mm 58.0 mm

20066178

Gamme de prix
46,0193 € - 32,8709 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Emprise
    41.0 - 58.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000