Les poignées voûtées sont légères et offrent une finition propre. Cette gamme de poignées comprend de nombreuses tailles et styles différents pour répondre à un large éventail d'applications, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'usinage, de l'ébénisterie et autres. Elle est également utilisée dans de nombreux secteurs, tels que l'hôtellerie, les soins de santé, les services de transport, la fabrication et bien d'autres encore.
La gamme comprend des options ergonomiques et des options davantage orientées vers les applications lourdes, telles que les applications de machines. Les nombreux styles et formes de ces poignées bénéficient d'une multitude de propriétés telles que la résistance aux chocs, la stabilité, la résistance aux intempéries et aux UV, ce qui signifie que la gamme est très flexible et polyvalente, non seulement en termes de modes d'utilisation, mais aussi en matière d'emplacements d'usage.
.
Séries: SR5587, SR5586
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur totale | Matière de la poignée | Type de montage | Couleur de la poignée | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3142 € - 0,3701 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Alésage
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 3,0713 € - 3,0713 € | Demander le délai de livraison ici |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nylon chargé fibre de verre
|
Screw on
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6,404 € - 7,3174 € | 342 En stock |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fixation par vis
|
Gris
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 12,8126 € - 38,1753 € | 2000 En stock |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Noir
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 6,7291 € - 10,8469 € | 3940 En stock |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2352 € - 0,2769 € | 16398 En stock |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Alésage
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3486 € - 0,406 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Alésage
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2352 € - 0,2769 € | 6400 En stock |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Alésage
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0809 € - 0,0945 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Alésage
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,2352 € - 0,2769 € | 14600 En stock |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Alésage
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0431 € - 0,0431 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Alésage
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3142 € - 0,3701 € | 6200 En stock |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Alésage
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,0431 € - 0,0431 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Alésage
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0813 € - 0,0948 € | 12600 En stock |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Alésage
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,3142 € - 0,3701 € | 8600 En stock |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Alésage
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 5,8682 € - 7,3174 € | Demander le délai de livraison ici |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fixation par vis
|
Gris
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 10,3748 € - 22,5939 € | 780 En stock |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,3905 € - 6,8296 € | 965 En stock |
Non Threaded
|
|
Nylon 6
|
Plain
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,9198 € - 5,4664 € | 210 En stock |
|
|
|
|
|
|
||
| 7,9119 € - 8,791 € | 1432 En stock |