Menu  Rechercher

Poignée de traction - Plastique voûtée

En stock

Les poignées voûtées sont légères et offrent une finition propre. Cette gamme de poignées comprend de nombreuses tailles et styles différents pour répondre à un large éventail d'applications, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'usinage, de l'ébénisterie et autres. Elle est également utilisée dans de nombreux secteurs, tels que l'hôtellerie, les soins de santé, les services de transport, la fabrication et bien d'autres encore.

La gamme comprend des options ergonomiques et des options davantage orientées vers les applications lourdes, telles que les applications de machines. Les nombreux styles et formes de ces poignées bénéficient d'une multitude de propriétés telles que la résistance aux chocs, la stabilité, la résistance aux intempéries et aux UV, ce qui signifie que la gamme est très flexible et polyvalente, non seulement en termes de modes d'utilisation, mais aussi en matière d'emplacements d'usage.

  • Matière : PA, nylon, technopolymère à base de polyamide renforcé
  • Couleur : noir, orange, gris, vert, jaune, bleu, rouge, blanc
  • Options d'installation à l'avant et à l'arrière
.

Séries: SR5587, SR5586

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
47 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur totale Matière de la poignée Type de montage Couleur de la poignée Hauteur totale Ajouter au panier
4,3085 € - 6,7022 € 1777 En stock
Non Threaded
Nylon 6
Plain
Noir
40.0 mm
2,9819 € - 2,9819 € 2498 En stock
M6
Nylon 6
Plain
Noir
35.0 mm
4,1185 € - 4,5762 € 1500 En stock
5,7514 € - 6,3905 € 20 En stock
4,828 € - 5,3645 € 508 En stock
7,7643 € - 8,6271 € 1082 En stock
4,828 € - 5,3645 € 426 En stock
4,1185 € - 4,5762 € 150 En stock
10,7018 € - 31,8659 € 2241 En stock
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Noir
50.0 mm
12,0668 € - 26,2626 € 73 En stock
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Noir
41.0 mm
10,1813 € - 22,1726 € 882 En stock
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Noir
50.0 mm
0,2309 € - 0,2717 € 16598 En stock
M6
15.0 mm
Nylon
Alésage
9.5 mm
4,1677 € - 4,1677 € Demander le délai de livraison ici
M6
145.0 mm
PA
Plain
Noir
40.0 mm
6,6036 € - 10,6447 € Demander le délai de livraison ici
M8
146.0 mm
PA
Threaded Insert
Noir
42.0 mm
0,0423 € - 0,0423 € Demander le délai de livraison ici
M6
15.0 mm
Nylon
Alésage
9.5 mm
0,0798 € - 0,093 € 12600 En stock
M8
17.0 mm
Nylon
Alésage
8.5 mm
0,3083 € - 0,3632 € 8600 En stock
M8
17.0 mm
Nylon
Alésage
10.5 mm
0,2309 € - 0,2717 € 6400 En stock
M6
15.0 mm
Nylon
Alésage
9.5 mm
0,0794 € - 0,0927 € Demander le délai de livraison ici
M8
17.0 mm
Nylon
Alésage
10.5 mm
  • sur 3
Poignée de traction 40.0 mm Nylon 6

20060589

Gamme de prix
6,7022 € - 4,3085 €

Niveaux de stock
1777 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    122.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon 6
  • Matière
    Nylon
Poignée 93.4 mm M6 Nylon 6 Noir

20087883

Gamme de prix
2,9819 € - 2,9819 €

Niveaux de stock
2498 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    93.4 mm
  • Hauteur totale
    35.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon 6
  • Type de montage
    Plain
Poignée de traction 28.5 mm

20338503

Gamme de prix
4,5762 € - 4,1185 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    6.5 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    Nylon 6
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Poignée de traction 112.0 mm 23.2 mm Noir PPN

20338572

Gamme de prix
6,3905 € - 5,7514 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PPN
  • Type
    2
  • Code produit
    3926300090
Poignée de traction 28.5 mm

20338534

Gamme de prix
5,3645 € - 4,828 €

Niveaux de stock
508 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    6.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6
  • Type
    3
  • Code produit
    3926909790
Poignée de traction 89.9 mm 18.6 mm Noir PPN

20338589

Gamme de prix
8,6271 € - 7,7643 €

Niveaux de stock
1082 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PPN
  • Type
    2
  • Code produit
    3926909790
Poignée de traction 28.5 mm

20338527

Gamme de prix
5,3645 € - 4,828 €

Niveaux de stock
426 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    6.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6
  • Type
    2
  • Code produit
    3926909790
Poignée de traction 28.5 mm

20338510

Gamme de prix
4,5762 € - 4,1185 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    6.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Poignée 117.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Noir

10259214

Gamme de prix
31,8659 € - 10,7018 €

Niveaux de stock
2241 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    117.0 mm
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Glass Filled Nylon 6
  • Matière
    Glass Filled Nylon 6
Poignée 120.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Noir

10259177

Gamme de prix
26,2626 € - 12,0668 €

Niveaux de stock
73 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    120.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Glass Filled Nylon 6
  • Matière
    Glass Filled Nylon 6
Poignée 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Noir

10259207

Gamme de prix
22,1726 € - 10,1813 €

Niveaux de stock
882 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    117.0 mm
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Glass Filled Nylon 6
  • Matière
    Glass Filled Nylon 6
Capuchons M6 Nylon Rouge

10260562

Gamme de prix
0,2717 € - 0,2309 €

Niveaux de stock
16598 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Poignée 117.0 mm M6 PA Noir

10260494

Gamme de prix
4,1677 € - 4,1677 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    145.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Longueur totale
    145.0 mm
  • Matière de l'extrémité de barre
    PA
  • Couleur de la poignée
    Noir
Poignée 117.0 mm M8 PA Noir

10260531

Gamme de prix
10,6447 € - 6,6036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    145.0 mm
  • Distance du trou de montage
    117.0 mm
  • Hauteur totale
    42.0 mm
  • Longueur totale
    146.0 mm
  • Matière de l'extrémité de barre
    PA
Capuchons M6 9.5 mm 15.0 mm Nylon Blanc

10260609

Gamme de prix
0,0423 € - 0,0423 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Capuchons M8 Nylon Rouge

10260647

Gamme de prix
0,093 € - 0,0798 €

Niveaux de stock
12600 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Capuchons M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Gris

10260708

Gamme de prix
0,3632 € - 0,3083 €

Niveaux de stock
8600 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    10.5 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Capuchons M6 Nylon Orange

10260630

Gamme de prix
0,2717 € - 0,2309 €

Niveaux de stock
6400 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Orange
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Capuchons M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Vert

10260692

Gamme de prix
0,0927 € - 0,0794 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    10.5 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon