Menu  Rechercher

Poignée de traction - Plastique voûtée

En stock

Les poignées voûtées sont légères et offrent une finition propre. Cette gamme de poignées comprend de nombreuses tailles et styles différents pour répondre à un large éventail d'applications, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'usinage, de l'ébénisterie et autres. Elle est également utilisée dans de nombreux secteurs, tels que l'hôtellerie, les soins de santé, les services de transport, la fabrication et bien d'autres encore.

La gamme comprend des options ergonomiques et des options davantage orientées vers les applications lourdes, telles que les applications de machines. Les nombreux styles et formes de ces poignées bénéficient d'une multitude de propriétés telles que la résistance aux chocs, la stabilité, la résistance aux intempéries et aux UV, ce qui signifie que la gamme est très flexible et polyvalente, non seulement en termes de modes d'utilisation, mais aussi en matière d'emplacements d'usage.

  • Matière : PA, nylon, technopolymère à base de polyamide renforcé
  • Couleur : noir, orange, gris, vert, jaune, bleu, rouge, blanc
  • Options d'installation à l'avant et à l'arrière
.

Séries: SR5587, SR5586

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
47 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur totale Matière de la poignée Type de montage Couleur de la poignée Hauteur totale Ajouter au panier
10,1813 € - 22,1726 € 882 En stock
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Noir
50.0 mm
0,3083 € - 0,3632 € 400 En stock
M8
17.0 mm
Nylon
Alésage
8.5 mm
4,7169 € - 5,2378 € 22 En stock
M2
86.0 mm
Nylon 6
Vis ou bande auto-adhésive
Noir
27.0 mm
4,1677 € - 4,1677 € Demander le délai de livraison ici
M6
145.0 mm
PA
Plain
Noir
40.0 mm
12,5737 € - 37,4634 € 900 En stock
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Noir
56.0 mm
13,5138 € - 29,396 € 329 En stock
M10
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Noir
56.0 mm
4,2663 € - 4,7591 € Demander le délai de livraison ici
M2
63.5 mm
Nylon 6
Vis ou bande auto-adhésive
Noir
27.0 mm
4,8717 € - 6,5938 € Demander le délai de livraison ici
M6
119.5 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Noir
35.0 mm
3,872 € - 4,2663 € Demander le délai de livraison ici
M2
35.0 mm
Nylon 6
Vis ou bande auto-adhésive
Noir
27.0 mm
10259160 12,1173 € - 26,3724 € 827 En stock
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Noir
41.0 mm
9,6168 € - 10,701 € Demander le délai de livraison ici
Non Threaded
112.4 mm
PPN
Vis ou bande auto-adhésive
Noir
25.0 mm
17,5581 € - 19,4871 € 272 En stock
Non Threaded
174.0 mm
PPN
Vis ou bande auto-adhésive
Noir
39.0 mm
3,872 € - 4,2663 € Demander le délai de livraison ici
M2
35.0 mm
Nylon 6
Vis ou bande auto-adhésive
Gris
27.0 mm
10,701 € - 11,8978 € Demander le délai de livraison ici
M5
140.0 mm
Nylon
Fixation par vis
Noir
50.0 mm
6,6036 € - 10,6447 € 4040 En stock
M6
145.0 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Noir
40.0 mm
12,0668 € - 26,2626 € 73 En stock
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Noir
41.0 mm
6,6036 € - 10,6447 € Demander le délai de livraison ici
M8
146.0 mm
PA
Threaded Insert
Noir
42.0 mm
4,3085 € - 6,7022 € 1627 En stock
Non Threaded
Nylon 6
Plain
Noir
40.0 mm
4,1185 € - 4,5762 € 150 En stock
4,828 € - 5,3645 € 426 En stock
  • sur 3
Poignée 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Noir

10259207

Gamme de prix
22,1726 € - 10,1813 €

Niveaux de stock
882 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    117.0 mm
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Glass Filled Nylon 6
  • Matière
    Glass Filled Nylon 6
Capuchons M8 Nylon Jaune

10260661

Gamme de prix
0,3632 € - 0,3083 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Poignée M2 86.0 mm 2.4 mm Nylon 6

10389829

Gamme de prix
5,2378 € - 4,7169 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    27.0 mm
  • Longueur totale
    86.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon 6
  • Style de poignée
    Tirer
Poignée 117.0 mm M6 PA Noir

10260494

Gamme de prix
4,1677 € - 4,1677 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    145.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Longueur totale
    145.0 mm
  • Matière de l'extrémité de barre
    PA
  • Couleur de la poignée
    Noir
Poignée 132.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Noir

10259184

Gamme de prix
37,4634 € - 12,5737 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    132.0 mm
  • Hauteur totale
    56.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Glass Filled Nylon 6
  • Matière
    Glass Filled Nylon 6
Poignée 132.0 mm M10 Glass Filled Nylon 6 Noir

10259191

Gamme de prix
29,396 € - 13,5138 €

Niveaux de stock
329 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    132.0 mm
  • Hauteur totale
    56.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Glass Filled Nylon 6
  • Matière
    Glass Filled Nylon 6
Poignée 28.5 mm M2 Nylon 6 Noir

10273715

Gamme de prix
4,7591 € - 4,2663 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    28.5 mm
  • Hauteur totale
    27.0 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon 6
Poignée 93.4 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Noir

10260517

Gamme de prix
6,5938 € - 4,8717 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    119.5 mm
  • Distance du trou de montage
    93.4 mm
  • Hauteur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    119.5 mm
  • Matière de l'extrémité de barre
    PA
Poignée 28.5 mm M2 Nylon 6 Noir

10273708

Gamme de prix
4,2663 € - 3,872 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    28.5 mm
  • Hauteur totale
    27.0 mm
  • Longueur totale
    35.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon 6
Poignée 120.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Noir

10259160

Gamme de prix
26,3724 € - 12,1173 €

Niveaux de stock
827 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    120.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Glass Filled Nylon 6
  • Matière
    Glass Filled Nylon 6
Poignée 89.9 mm Non Threaded PPN Noir

10273739

Gamme de prix
10,701 € - 9,6168 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur de base
    3.2 mm
  • Distance du trou de montage
    89.9 mm
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Longueur totale
    112.4 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
Poignée 138.0 mm Non Threaded PPN Noir

10273753

Gamme de prix
19,4871 € - 17,5581 €

Niveaux de stock
272 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    174.0 mm
  • Largeur de base
    5.1 mm
  • Distance du trou de montage
    138.0 mm
  • Hauteur totale
    39.0 mm
  • Longueur totale
    174.0 mm
Poignée 28.5 mm M2 Nylon 6 Gris

10273692

Gamme de prix
4,2663 € - 3,872 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    28.5 mm
  • Hauteur totale
    27.0 mm
  • Longueur totale
    35.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Gris
  • Matière de la poignée
    Nylon 6
Poignée 120.0 mm M5 Nylon Noir

10273760

Gamme de prix
11,8978 € - 10,701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Longueur totale
    140.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Style de poignée
    Poignée courbe 
Poignée 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Noir

10260524

Gamme de prix
10,6447 € - 6,6036 €

Niveaux de stock
4040 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    145.0 mm
  • Distance du trou de montage
    117.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Longueur totale
    145.0 mm
  • Matière de l'extrémité de barre
    PA
Poignée 120.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Noir

10259177

Gamme de prix
26,2626 € - 12,0668 €

Niveaux de stock
73 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    120.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Glass Filled Nylon 6
  • Matière
    Glass Filled Nylon 6
Poignée 117.0 mm M8 PA Noir

10260531

Gamme de prix
10,6447 € - 6,6036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    145.0 mm
  • Distance du trou de montage
    117.0 mm
  • Hauteur totale
    42.0 mm
  • Longueur totale
    146.0 mm
  • Matière de l'extrémité de barre
    PA
Poignée de traction 40.0 mm Nylon 6

20060589

Gamme de prix
6,7022 € - 4,3085 €

Niveaux de stock
1627 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    122.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon 6
  • Matière
    Nylon
Poignée de traction 28.5 mm

20338510

Gamme de prix
4,5762 € - 4,1185 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    6.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Poignée de traction 28.5 mm

20338527

Gamme de prix
5,3645 € - 4,828 €

Niveaux de stock
426 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    6.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6
  • Type
    2
  • Code produit
    3926909790