Menu  Rechercher

Poignée de traction - Plastique voûtée

En stock

Les poignées voûtées sont légères et offrent une finition propre. Cette gamme de poignées comprend de nombreuses tailles et styles différents pour répondre à un large éventail d'applications, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'usinage, de l'ébénisterie et autres. Elle est également utilisée dans de nombreux secteurs, tels que l'hôtellerie, les soins de santé, les services de transport, la fabrication et bien d'autres encore.

La gamme comprend des options ergonomiques et des options davantage orientées vers les applications lourdes, telles que les applications de machines. Les nombreux styles et formes de ces poignées bénéficient d'une multitude de propriétés telles que la résistance aux chocs, la stabilité, la résistance aux intempéries et aux UV, ce qui signifie que la gamme est très flexible et polyvalente, non seulement en termes de modes d'utilisation, mais aussi en matière d'emplacements d'usage.

  • Matière : PA, nylon, technopolymère à base de polyamide renforcé
  • Couleur : noir, orange, gris, vert, jaune, bleu, rouge, blanc
  • Options d'installation à l'avant et à l'arrière
.

Séries: SR5587, SR5586

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
47 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur totale Matière de la poignée Type de montage Couleur de la poignée Hauteur totale Ajouter au panier
4,828 € - 5,3645 € 508 En stock
7,7643 € - 8,6271 € 1082 En stock
5,7514 € - 6,3905 € 20 En stock
18,7416 € - 20,824 € Demander le délai de livraison ici
M5
140.0 mm
PA6 FV30
Goujon
Noir
50.0 mm
4,3085 € - 6,7022 € 1777 En stock
Non Threaded
Nylon 6
Plain
Noir
40.0 mm
2,9819 € - 2,9819 € 2498 En stock
M6
Nylon 6
Plain
Noir
35.0 mm
  • sur 3
Poignée de traction 28.5 mm

20338534

Gamme de prix
5,3645 € - 4,828 €

Niveaux de stock
508 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    6.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6
  • Type
    3
  • Code produit
    3926909790
Poignée de traction 89.9 mm 18.6 mm Noir PPN

20338589

Gamme de prix
8,6271 € - 7,7643 €

Niveaux de stock
1082 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PPN
  • Type
    2
  • Code produit
    3926909790
Poignée de traction 112.0 mm 23.2 mm Noir PPN

20338572

Gamme de prix
6,3905 € - 5,7514 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PPN
  • Type
    2
  • Code produit
    3926300090
Poignée de traction 120.0 mm M5 PA6 FV30 Noir

20512798

Gamme de prix
20,824 € - 18,7416 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Longueur totale
    140.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    PA6 FV30
Poignée de traction 40.0 mm Nylon 6

20060589

Gamme de prix
6,7022 € - 4,3085 €

Niveaux de stock
1777 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    122.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon 6
  • Matière
    Nylon
Poignée 93.4 mm M6 Nylon 6 Noir

20087883

Gamme de prix
2,9819 € - 2,9819 €

Niveaux de stock
2498 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    93.4 mm
  • Hauteur totale
    35.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon 6
  • Type de montage
    Plain