Les poignées voûtées sont légères et offrent une finition propre. Cette gamme de poignées comprend de nombreuses tailles et styles différents pour répondre à un large éventail d'applications, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'usinage, de l'ébénisterie et autres. Elle est également utilisée dans de nombreux secteurs, tels que l'hôtellerie, les soins de santé, les services de transport, la fabrication et bien d'autres encore.
La gamme comprend des options ergonomiques et des options davantage orientées vers les applications lourdes, telles que les applications de machines. Les nombreux styles et formes de ces poignées bénéficient d'une multitude de propriétés telles que la résistance aux chocs, la stabilité, la résistance aux intempéries et aux UV, ce qui signifie que la gamme est très flexible et polyvalente, non seulement en termes de modes d'utilisation, mais aussi en matière d'emplacements d'usage.
.
Séries: SR5587, SR5586
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur totale | Matière de la poignée | Type de montage | Couleur de la poignée | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3421 € - 0,3984 € | 13200 En stock |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Alésage
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2309 € - 0,2717 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Alésage
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3083 € - 0,3632 € | 400 En stock |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Alésage
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,2309 € - 0,2717 € | 14600 En stock |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Alésage
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0423 € - 0,0423 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Alésage
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3083 € - 0,3632 € | 6200 En stock |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Alésage
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,3421 € - 0,3984 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Alésage
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3083 € - 0,3632 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Alésage
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 3,0141 € - 3,0141 € | Demander le délai de livraison ici |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nylon chargé fibre de verre
|
Screw On
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 13,5138 € - 29,396 € | 329 En stock |
M10
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Noir
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 12,5737 € - 37,4634 € | 900 En stock |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Noir
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 8,3874 € - 18,283 € | 53 En stock |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Noir
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 7,5498 € - 16,4602 € | 475 En stock |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Noir
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 17,5581 € - 19,4871 € | 272 En stock |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PPN
|
Goujon
|
Noir
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 4,7169 € - 5,2378 € | 22 En stock |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nylon 6
|
Goujon
|
Noir
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 6,6036 € - 10,6447 € | 4040 En stock |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,8717 € - 6,5938 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10259160 | 12,1173 € - 26,3724 € | 777 En stock |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Noir
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
| 3,872 € - 4,2663 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon 6
|
Goujon
|
Noir
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 10,701 € - 11,8978 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nylon
|
Fixation par vis
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer