Menu  Rechercher

Poignée de traction - Plastique rectangulaire

En stock

Cette gamme de poignées a une forme de pont avec une barre rectangulaire. Ces poignées robustes sont couramment utilisées pour l'ouverture et la fermeture des portes, ainsi que pour les couvercles des armoires lourdes.

Elles constituent un choix économique qui convient parfaitement à nombre d'applications et d'industries, notamment les chemins de fer, les machines et les équipements électriques ou industriels.

Notre offre comprend une sélection de matières et d'options de finition pour s'adapter à différents environnements, ainsi qu'un choix de forces de traction et de styles de filetage. La gamme comprend également des options adaptées à l'installation avant ou arrière.

  • Matière : Duroplast, thermoplastique
  • Couleur : blanc, noir, jaune, naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
32 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur totale Distance du trou de montage Matière de la poignée Type de montage Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
6,4206 € - 16,1445 € 1674 En stock
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
5,6884 € - 14,2816 € 1700 En stock
M6 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
6,9134 € - 17,3567 € 4147 En stock
M8 x 9
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
7,6737 € - 19,3378 € 3219 En stock
M6 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
6,5051 € - 16,3514 € 1975 En stock
M8 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
11,222 € - 28,2084 € 492 En stock
M6 x 9
140.0 mm
110.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
4,4353 € - 11,1178 € 2800 En stock
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
5,6884 € - 14,2816 € 4996 En stock
M5 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
6,4206 € - 16,1445 € 633 En stock
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
8,7579 € - 22,0286 € 900 En stock
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
6,2657 € - 15,7896 € 4185 En stock
M6 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
4,745 € - 11,9753 € 2310 En stock
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
10252604 6,5051 € - 16,3514 € 1889 En stock
M6 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
6,2657 € - 15,7896 € 5778 En stock
M5 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
7,6737 € - 19,3378 € 5173 En stock
M8 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
6,5755 € - 16,5584 € 534 En stock
M6 x 9
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
11,222 € - 28,2084 € 70 En stock
M8 x 15
140.0 mm
117.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
10252598 6,6459 € - 16,3514 € 519 En stock
M5 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
4,745 € - 11,9753 € 4150 En stock
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
11,405 € - 28,6815 € 111 En stock
M10 x 16
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
  • sur 2
Poignée 132.0 mm

10252703

Gamme de prix
16,1445 € - 6,4206 €

Niveaux de stock
1674 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    132.0 mm
  • Hauteur totale
    45.0 mm
  • Longueur totale
    156.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Poignée 105.0 mm M6 x 9

10252567

Gamme de prix
14,2816 € - 5,6884 €

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    105.0 mm
  • Hauteur totale
    37.0 mm
  • Longueur totale
    121.0 mm
  • Filetage
    M6 x 9
  • Couleur
    Noir
Poignée 117.0 mm M8 x 9

10252635

Gamme de prix
17,3567 € - 6,9134 €

Niveaux de stock
4147 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    117.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Longueur totale
    139.0 mm
  • Filetage
    M8 x 9
  • Couleur
    Noir
Poignée 132.0 mm M6 x 9

10252642

Gamme de prix
19,3378 € - 7,6737 €

Niveaux de stock
3219 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    132.0 mm
  • Hauteur totale
    45.0 mm
  • Longueur totale
    156.0 mm
  • Filetage
    M6 x 9
  • Couleur
    Noir
Poignée 117.0 mm M8 x 9

10252611

Gamme de prix
16,3514 € - 6,5051 €

Niveaux de stock
1975 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    117.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Longueur totale
    133.0 mm
  • Filetage
    M8 x 9
  • Couleur
    Noir
Poignée 110.0 mm M6 x 9

10252741

Gamme de prix
28,2084 € - 11,222 €

Niveaux de stock
492 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    110.0 mm
  • Hauteur totale
    48.0 mm
  • Longueur totale
    140.0 mm
  • Filetage
    M6 x 9
  • Couleur
    Noir
Poignée 93.5 mm

10252673

Gamme de prix
11,1178 € - 4,4353 €

Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    93.5 mm
  • Hauteur totale
    36.0 mm
  • Longueur totale
    112.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Poignée 105.0 mm M5 x 9

10252550

Gamme de prix
14,2816 € - 5,6884 €

Niveaux de stock
4996 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    105.0 mm
  • Hauteur totale
    37.0 mm
  • Longueur totale
    121.0 mm
  • Filetage
    M5 x 9
  • Couleur
    Noir
Poignée 132.0 mm

10252710

Gamme de prix
16,1445 € - 6,4206 €

Niveaux de stock
633 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    132.0 mm
  • Hauteur totale
    45.0 mm
  • Longueur totale
    156.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Poignée 179.0 mm

10252727

Gamme de prix
22,0286 € - 8,7579 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    179.0 mm
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Longueur totale
    204.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Poignée 110.0 mm M6 x 9

10252581

Gamme de prix
15,7896 € - 6,2657 €

Niveaux de stock
4185 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    110.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Longueur totale
    133.0 mm
  • Filetage
    M6 x 9
  • Couleur
    Noir
Poignée 117.0 mm

10252680

Gamme de prix
11,9753 € - 4,745 €

Niveaux de stock
2310 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    117.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Longueur totale
    139.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Poignée 117.0 mm M6 x 9

10252604

Gamme de prix
16,3514 € - 6,5051 €

Niveaux de stock
1889 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    117.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Longueur totale
    133.0 mm
  • Filetage
    M6 x 9
  • Couleur
    Noir
Poignée 110.0 mm M5 x 9

10252574

Gamme de prix
15,7896 € - 6,2657 €

Niveaux de stock
5778 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    110.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Longueur totale
    133.0 mm
  • Filetage
    M5 x 9
  • Couleur
    Noir
Poignée 132.0 mm M8 x 9

10252659

Gamme de prix
19,3378 € - 7,6737 €

Niveaux de stock
5173 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    132.0 mm
  • Hauteur totale
    45.0 mm
  • Longueur totale
    156.0 mm
  • Filetage
    M8 x 9
  • Couleur
    Noir
Poignée 93.5 mm M6 x 9

10252628

Gamme de prix
16,5584 € - 6,5755 €

Niveaux de stock
534 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    93.5 mm
  • Hauteur totale
    36.0 mm
  • Longueur totale
    112.0 mm
  • Filetage
    M6 x 9
  • Couleur
    Noir
Poignée 117.0 mm M8 x 15

10252758

Gamme de prix
28,2084 € - 11,222 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    117.0 mm
  • Hauteur totale
    48.0 mm
  • Longueur totale
    140.0 mm
  • Filetage
    M8 x 15
  • Couleur
    Noir
Poignée 117.0 mm M5 x 9

10252598

Gamme de prix
16,3514 € - 6,6459 €

Niveaux de stock
519 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    117.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Longueur totale
    133.0 mm
  • Filetage
    M5 x 9
  • Couleur
    Noir
Poignée 117.0 mm

10252697

Gamme de prix
11,9753 € - 4,745 €

Niveaux de stock
4150 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    117.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Longueur totale
    139.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Poignée 132.0 mm M10 x 16

10252796

Gamme de prix
28,6815 € - 11,405 €

Niveaux de stock
111 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    132.0 mm
  • Hauteur totale
    56.0 mm
  • Longueur totale
    160.0 mm
  • Filetage
    M10 x 16
  • Couleur
    Noir