10177747
UCG-6BK
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 125 + | 5,042 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Réglable | Ajustable |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Matière complète | Polyéthylène haute densité |
| Mode de montage | Vis |
| Longueur de la base | 137.0 mm |
| Longueur de la base | 5.394 in |
| Plage de diamètres de câbles compatibles | 2.0 - 12.0 mm |
| Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.079 - 0.472 in |
| Distance entre les trous de fixation | 2.106 in |
| Distance entre les trous de fixation | 53.5 mm |
| Hauteur totale | 40.0 mm |
| Hauteur totale | 1.575 in |
| Largeur totale | 66.0 mm |
| Largeur totale | 2.598 in |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer