Menu  Rechercher

Pieds-rivets

En stock

Les Pieds à rivet sont parfaits pour faciliter le déplacement de meubles tout en fournissant un niveau élevé de protection des surfaces. La conception simple de nos pieds à rivet permet une installation rapide, simple et sans outils.

Notre gamme de pieds à rivet comprend des Pieds rapides classés UL94 HB en TPE noir, avec un rivet en acétal gris parfait pour les placards en bois, les boîtiers d'équipement, les équipements électriques et électroniques autonomes. Les Pieds souples sont également disponibles au sein de cette gamme avec une dureté de matériau de 86 shore. Ils sont également fabriqués en TPE noir, et ont une goupille en polypropylène. Également disponible: un Pied à rivet applicable par pression en polyamide 6/6 classé UL94 V2 avec une base en TPE. Ils permettent de protéger les sols et les extrémités des tubes lorsqu'ils sont fixés à l'assemblage par un rivet.

Ces Pieds à rivet s'installent avec une pression directe par poussée. Ils peuvent être utilisés comme patins, pare-chocs, fermetures, glissières et comme butées dans une large gamme d'applications et d'assemblages. Les rivets à pression intégrés s'installent dans les trous pré-percés. Le pied est complètement amovible.

Séries: SR5796 ,SR5803, SR5806

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal de trou compatible Hauteur Épaisseur panneau max. Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
0,3012 € - 0,3759 € 40036 En stock
8.1 mm
15.0 mm
1.8 mm
Elastomère thermoplastique
2922 En stock
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
Elastomère thermoplastique
0,4189 € - 0,943 € Demander le délai de livraison ici
Polyamide
50.0 mm
0,5165 € - 0,561 € 10018 En stock
3.7 mm
3.0 mm
Nylon ; élastomère thermoplastique
12.7 mm
0,3055 € - 0,33 € Demander le délai de livraison ici
7.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
Elastomère thermoplastique
Demander le délai de livraison ici
3.7 mm
4.0 mm
1.2 mm
Elastomère thermoplastique
0,34 € - 0,4261 € 2312 En stock
8.1 mm
15.0 mm
1.2 mm
Elastomère thermoplastique
10836 En stock
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Elastomère thermoplastique
0,3174 € - 0,3919 € 16748 En stock
4.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
Elastomère thermoplastique
5358 En stock
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Elastomère thermoplastique
3758 En stock
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Elastomère thermoplastique
28289 En stock
4.2 mm
9.0 mm
2.0 mm
Elastomère thermoplastique
32183 En stock
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
Elastomère thermoplastique
1295 En stock
3.7 mm
4.0 mm
3.2 mm
Elastomère thermoplastique
9582 En stock
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Elastomère thermoplastique
0,5165 € - 0,561 € 2000 En stock
4.2 mm
3.5 mm
Nylon ; élastomère thermoplastique
10.0 mm
11678 En stock
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
Elastomère thermoplastique
0,1166 € - 0,9581 € 360 En stock
Polyamide
50.0 mm
0,3859 € - 0,4203 € Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
Elastomère thermoplastique
65184 En stock
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
Elastomère thermoplastique
  • sur 2
Pieds-rivets 8.1 mm PP/Elastomer

10320778

Gamme de prix
0,3759 € - 0,3012 €

Niveaux de stock
40036 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.146 in

10154892


Niveaux de stock
2922 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pied à installation par pression 50.0 mm 34.0 mm PA

10130070

Gamme de prix
0,943 € - 0,4189 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Matière de la base
    PP
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009192

Gamme de prix
0,561 € - 0,5165 €

Niveaux de stock
10018 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    12.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.6 - 3.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; élastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.305 in

10170496

Gamme de prix
0,33 € - 0,3055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    5.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.146 in

10154885


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 8.1 mm PP/Elastomer

10170519

Gamme de prix
0,4261 € - 0,34 €

Niveaux de stock
2312 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in

10154809


Niveaux de stock
10836 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10009024

Gamme de prix
0,3919 € - 0,3174 €

Niveaux de stock
16748 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10154748


Niveaux de stock
5358 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in

10154823


Niveaux de stock
3758 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.165 in

10154854


Niveaux de stock
28289 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    9.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 8.1 mm PP/Elastomer

10154878


Niveaux de stock
32183 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    18.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.146 in

10154915


Niveaux de stock
1295 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.165 in

10154816


Niveaux de stock
9582 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 10.0 mm 4.8 mm 0.165 in

10009178

Gamme de prix
0,561 € - 0,5165 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; élastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.146 in

10154908


Niveaux de stock
11678 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pied à installation par pression 50.0 mm 34.0 mm PA

10130087

Gamme de prix
0,9581 € - 0,1166 €

Niveaux de stock
360 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Matière de la base
    PP
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10009031

Gamme de prix
0,4203 € - 0,3859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.126 in Noir

10154717


Niveaux de stock
65184 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    5.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790