Menu  Rechercher

Pieds-rivets

En stock

Les Pieds à rivet sont parfaits pour faciliter le déplacement de meubles tout en fournissant un niveau élevé de protection des surfaces. La conception simple de nos pieds à rivet permet une installation rapide, simple et sans outils.

Notre gamme de pieds à rivet comprend des Pieds rapides classés UL94 HB en TPE noir, avec un rivet en acétal gris parfait pour les placards en bois, les boîtiers d'équipement, les équipements électriques et électroniques autonomes. Les Pieds souples sont également disponibles au sein de cette gamme avec une dureté de matériau de 86 shore. Ils sont également fabriqués en TPE noir, et ont une goupille en polypropylène. Également disponible: un Pied à rivet applicable par pression en polyamide 6/6 classé UL94 V2 avec une base en TPE. Ils permettent de protéger les sols et les extrémités des tubes lorsqu'ils sont fixés à l'assemblage par un rivet.

Ces Pieds à rivet s'installent avec une pression directe par poussée. Ils peuvent être utilisés comme patins, pare-chocs, fermetures, glissières et comme butées dans une large gamme d'applications et d'assemblages. Les rivets à pression intégrés s'installent dans les trous pré-percés. Le pied est complètement amovible.

Séries: SR5796 ,SR5803, SR5806

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal de trou compatible Hauteur Épaisseur panneau max. Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
0,3012 € - 0,3759 € 38036 En stock
8.1 mm
15.0 mm
1.8 mm
Elastomère thermoplastique
0,2582 € - 0,3228 € 23545 En stock
5.0 mm
10.0 mm
0.8 mm
Elastomère thermoplastique
20.0 mm
0,3859 € - 0,4203 € Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
Elastomère thermoplastique
0,5165 € - 0,561 € 7086 En stock
3.7 mm
3.0 mm
Nylon ; élastomère thermoplastique
10.0 mm
0,5165 € - 0,561 € Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
3.5 mm
Nylon ; élastomère thermoplastique
12.7 mm
0,7934 € - 0,7934 € 38700 En stock
7.7 mm
15.0 mm
1.5 mm
Elastomère thermoplastique
0,1166 € - 0,9581 € 360 En stock
Polyamide
50.0 mm
0,3859 € - 0,4203 € 12738 En stock
4.2 mm
6.0 mm
3.1 mm
Elastomère thermoplastique
18436 En stock
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Elastomère thermoplastique
23898 En stock
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Elastomère thermoplastique
11078 En stock
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
Elastomère thermoplastique
4245 En stock
4.2 mm
9.0 mm
3.1 mm
Elastomère thermoplastique
18018 En stock
5.2 mm
6.0 mm
2.3 mm
Elastomère thermoplastique
0,2883 € - 0,3601 € 2905 En stock
5.0 mm
12.0 mm
0.8 mm
Elastomère thermoplastique
20.0 mm
0,7762 € - 0,7762 € 27559 En stock
7.7 mm
6.0 mm
8.0 mm
Elastomère thermoplastique
0,2582 € - 0,3228 € 12131 En stock
8.1 mm
10.0 mm
1.2 mm
Elastomère thermoplastique
20.0 mm
0,5165 € - 0,561 € Demander le délai de livraison ici
3.7 mm
2.1 mm
Nylon ; élastomère thermoplastique
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
4.2 mm
4.8 mm
Elastomère thermoplastique
58383 En stock
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
Elastomère thermoplastique
Demander le délai de livraison ici
3.7 mm
4.0 mm
3.2 mm
Elastomère thermoplastique
  • sur 2
Pieds-rivets 8.1 mm PP/Elastomer

10320778

Gamme de prix
0,3759 € - 0,3012 €

Niveaux de stock
38036 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

10320747

Gamme de prix
0,3228 € - 0,2582 €

Niveaux de stock
23545 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    10.0 mm
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10009031

Gamme de prix
0,4203 € - 0,3859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009161

Gamme de prix
0,561 € - 0,5165 €

Niveaux de stock
7086 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.6 - 3.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; élastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in

10009208

Gamme de prix
0,561 € - 0,5165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    12.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; élastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.305 in

10170502

Gamme de prix
0,7934 € - 0,7934 €

Niveaux de stock
38700 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pied à installation par pression 50.0 mm 34.0 mm PA

10130087

Gamme de prix
0,9581 € - 0,1166 €

Niveaux de stock
360 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Matière de la base
    PP
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10009048

Gamme de prix
0,4203 € - 0,3859 €

Niveaux de stock
12738 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.165 in

10154809


Niveaux de stock
18436 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in

10154847


Niveaux de stock
23898 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.146 in

10154908


Niveaux de stock
11078 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in

10154861


Niveaux de stock
4245 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    9.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.205 in Noir

10154786


Niveaux de stock
18018 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 20.0 mm 12.0 mm 5.0 mm PP

10320761

Gamme de prix
0,3601 € - 0,2883 €

Niveaux de stock
2905 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    12.0 mm
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 0.305 in

10170489

Gamme de prix
0,7762 € - 0,7762 €

Niveaux de stock
27559 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 20.0 mm 10.0 mm 8.1 mm PP

10320754

Gamme de prix
0,3228 € - 0,2582 €

Niveaux de stock
12131 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    10.0 mm
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009185

Gamme de prix
0,561 € - 0,5165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    12.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.6 - 3.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; élastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10154762


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 8.1 mm PP/Elastomer

10154878


Niveaux de stock
58383 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    18.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.146 in

10154915


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090