Menu  Rechercher

Pieds réglables - Hygiéniques

En stock

Les pieds hygiéniques sont adaptés aux secteurs agroalimentaires, pharmaceutiques et médicaux. Tous les pieds sont homologués USDA et certains articles ont également une certification 3A.

Séries: SR5699

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
31 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Caractéristiques spéciales (toutes) Capacité maximale de charge statique Diamètre base Ajouter au panier
73,779 € - 81,1543 € Demander le délai de livraison ici
M20
80.0 mm
124,6055 € - 137,0754 € Demander le délai de livraison ici
M20
100.0 mm
99,239 € - 109,1615 € Demander le délai de livraison ici
M30
100.0 mm
150,8123 € - 165,8962 € Demander le délai de livraison ici
M24
120.0 mm
152,306 € - 167,5366 € Demander le délai de livraison ici
M24
100.0 mm
136,2352 € - 149,8521 € Demander le délai de livraison ici
M16
80.0 mm
157,494 € - 173,2448 € Demander le délai de livraison ici
M16
120.0 mm
91,5303 € - 100,6793 € Demander le délai de livraison ici
M24
100.0 mm
158,7344 € - 174,6051 € Demander le délai de livraison ici
M20
120.0 mm
134,9949 € - 148,4917 € Demander le délai de livraison ici
M24
100.0 mm
140,4363 € - 154,4799 € Demander le délai de livraison ici
M20
120.0 mm
134,7415 € - 148,225 € Demander le délai de livraison ici
M16
120.0 mm
137,4622 € - 151,2124 € Demander le délai de livraison ici
M20
80.0 mm
113,2426 € - 124,5655 € Demander le délai de livraison ici
M20
60.0 mm
168,1234 € - 184,9411 € 6 En stock
M24
120.0 mm
118,9241 € - 130,8205 € Demander le délai de livraison ici
M16
100.0 mm
129,5535 € - 142,5168 € Demander le délai de livraison ici
M24
80.0 mm
120,6045 € - 132,6609 € Demander le délai de livraison ici
M30
120.0 mm
64,8701 € - 71,3651 € Demander le délai de livraison ici
M16
80.0 mm
131,5273 € - 144,6907 € Demander le délai de livraison ici
M20
60.0 mm
  • sur 2
Pied ajustable hygiénique 80.0 mm M20 150.0 mm Noir

10351901

Gamme de prix
81,1543 € - 73,779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M20
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 100.0 mm M20 Noir

10351796

Gamme de prix
137,0754 € - 124,6055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M20
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 100.0 mm M30 150.0 mm Noir

10351932

Gamme de prix
109,1615 € - 99,239 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M30
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 120.0 mm M24 Noir

10351871

Gamme de prix
165,8962 € - 150,8123 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M24
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 100.0 mm M24 Noir

10351826

Gamme de prix
167,5366 € - 152,306 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M24
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 80.0 mm M16 190.0 mm Noir

10351727

Gamme de prix
149,8521 € - 136,2352 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M16
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 120.0 mm M16 Noir

10351840

Gamme de prix
173,2448 € - 157,494 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M16
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 100.0 mm M24 150.0 mm Noir

10351925

Gamme de prix
100,6793 € - 91,5303 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M24
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 120.0 mm M20 Noir

10351864

Gamme de prix
174,6051 € - 158,7344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M20
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 100.0 mm M24 Noir

10351819

Gamme de prix
148,4917 € - 134,9949 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M24
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 120.0 mm M20 Noir

10351857

Gamme de prix
154,4799 € - 140,4363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M20
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 120.0 mm M16 Noir

10351833

Gamme de prix
148,225 € - 134,7415 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M16
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 80.0 mm M20 Noir

10351741

Gamme de prix
151,2124 € - 137,4622 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M20
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 60.0 mm M20 Noir

10351697

Gamme de prix
124,5655 € - 113,2426 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M20
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 120.0 mm M24 Noir

10351888

Gamme de prix
184,9411 € - 168,1234 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M24
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 100.0 mm M16 Noir

10351772

Gamme de prix
130,8205 € - 118,9241 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M16
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 80.0 mm M24 Noir

10351758

Gamme de prix
142,5168 € - 129,5535 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M24
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 120.0 mm M30 150.0 mm Noir

10351956

Gamme de prix
132,6609 € - 120,6045 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M30
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 80.0 mm M16 150.0 mm Noir

10351895

Gamme de prix
71,3651 € - 64,8701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M16
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 60.0 mm M20 Noir

10351703

Gamme de prix
144,6907 € - 131,5273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M20
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole