Menu  Rechercher

Pieds machines - Haut de gamme

En stock

Notre gamme de pieds machines haut de gamme est destinée à être utilisée dans les applications où un pied de montage haute qualité est requis, notamment les machines et les racks électroniques. Ils existent avec un goujon en acier inoxydable ou en acier doux, fixé sur une base en polyamide (PA) ou en acier inoxydable. La gamme est également disponible avec ou sans trous de fixation.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
35 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de goujon Filetage Capacité de charge Diamètre base Ajouter au panier
22,2323 € - 24,7026 € 4 En stock
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
11,8584 € - 13,176 € 31 En stock
75.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
31,0407 € - 34,4897 € Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
34,2224 € - 38,0249 € Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
13,7841 € - 15,3157 € Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
65,1694 € - 72,4104 € 11 En stock
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
19,9885 € - 22,2094 € 21 En stock
125.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
36,618 € - 40,6866 € Demander le délai de livraison ici
200.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
14,0108 € - 15,5676 € Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
13,4513 € - 14,9459 € 18 En stock
125.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
31,4133 € - 34,9036 € 17 En stock
200.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
32,5927 € - 36,2142 € 6 En stock
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
13,9297 € - 15,4775 € Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
32,1285 € - 35,6984 € 2 En stock
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
11,451 € - 12,7233 € 30 En stock
60.0 mm
M8
400.0 kg
55.0 mm
12,7369 € - 14,1521 € Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
22,5521 € - 25,0579 € 3 En stock
150.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
32,5928 € - 36,2142 € Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
11,4804 € - 12,756 € Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
14,0507 € - 15,6119 € Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
  • sur 2
Pied ajustable large 100.0 mm M16 Noir

10253175

Gamme de prix
24,7026 € - 22,2323 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur de goujon
    75.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 100.0 mm M12 Noir

10253212

Gamme de prix
13,176 € - 11,8584 €

Niveaux de stock
31 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    1000.0 kg
  • Longueur de goujon
    75.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 100.0 mm M16 Noir

10253250

Gamme de prix
34,4897 € - 31,0407 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur de goujon
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 100.0 mm M20 Noir

10253199

Gamme de prix
38,0249 € - 34,2224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur de goujon
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 100.0 mm M12 Noir

10253236

Gamme de prix
15,3157 € - 13,7841 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    1000.0 kg
  • Longueur de goujon
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 100.0 mm M20 Noir

10253274

Gamme de prix
72,4104 € - 65,1694 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur de goujon
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 100.0 mm M12 Noir

10253168

Gamme de prix
22,2094 € - 19,9885 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    1000.0 kg
  • Longueur de goujon
    125.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 100.0 mm M20 Noir

10253205

Gamme de prix
40,6866 € - 36,618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur de goujon
    200.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 100.0 mm M16 Noir

10253243

Gamme de prix
15,5676 € - 14,0108 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur de goujon
    75.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 100.0 mm M12 Noir

10253229

Gamme de prix
14,9459 € - 13,4513 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    1000.0 kg
  • Longueur de goujon
    125.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 100.0 mm M16 Noir

10253267

Gamme de prix
34,9036 € - 31,4133 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur de goujon
    200.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 100.0 mm M16 Noir

10253182

Gamme de prix
36,2142 € - 32,5927 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur de goujon
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 100.0 mm M12 Noir

10253151

Gamme de prix
15,4775 € - 13,9297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    1000.0 kg
  • Longueur de goujon
    75.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 100.0 mm M20 Noir

10253144

Gamme de prix
35,6984 € - 32,1285 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur de goujon
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 55.0 mm M8 Noir

10252901

Gamme de prix
12,7233 € - 11,451 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    55.0 mm
  • Capacité de charge
    400.0 kg
  • Longueur de goujon
    60.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 55.0 mm M12 Noir

10252932

Gamme de prix
14,1521 € - 12,7369 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    55.0 mm
  • Capacité de charge
    600.0 kg
  • Longueur de goujon
    125.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 70.0 mm M16 Noir

10252970

Gamme de prix
25,0579 € - 22,5521 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Capacité de charge
    1500.0 kg
  • Longueur de goujon
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 100.0 mm M20 Noir

10253014

Gamme de prix
36,2142 € - 32,5928 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur de goujon
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 55.0 mm M12 Noir

10253052

Gamme de prix
12,756 € - 11,4804 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    55.0 mm
  • Capacité de charge
    600.0 kg
  • Longueur de goujon
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 70.0 mm M16 Noir

10253090

Gamme de prix
15,6119 € - 14,0507 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Capacité de charge
    1500.0 kg
  • Longueur de goujon
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon