Menu  Rechercher

Pieds machines - Haut de gamme

En stock

Notre gamme de pieds machines haut de gamme est destinée à être utilisée dans les applications où un pied de montage haute qualité est requis, notamment les machines et les racks électroniques. Ils existent avec un goujon en acier inoxydable ou en acier doux, fixé sur une base en polyamide (PA) ou en acier inoxydable. La gamme est également disponible avec ou sans trous de fixation.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
35 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de goujon Filetage Capacité de charge Diamètre base Ajouter au panier
9,925 € - 11,0278 € 23 En stock
125.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
31,0407 € - 34,4897 € 12 En stock
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
11,8646 € - 13,1829 € 16 En stock
75.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
20,5569 € - 22,8411 € Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
11,2937 € - 12,5486 € 21 En stock
75.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
13,3436 € - 14,8263 € Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
38,22 € - 42,4666 € Demander le délai de livraison ici
200.0 mm
M24
2000.0 kg
100.0 mm
13,1277 € - 14,5864 € Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
29,2078 € - 32,4531 € 32 En stock
100.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
29,5626 € - 32,8473 € 1 En stock
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
12,7369 € - 14,1521 € Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
12,6634 € - 14,0704 € Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
22,6005 € - 25,1117 € Demander le délai de livraison ici
200.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
21,1737 € - 23,5263 € Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
8,2838 € - 9,2042 € Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
14,0507 € - 15,6119 € Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
29,9174 € - 33,2416 € Demander le délai de livraison ici
200.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
22,5521 € - 25,0579 € 3 En stock
150.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
32,5928 € - 36,2142 € Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
11,4804 € - 12,756 € Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
  • sur 2
Pied ajustable large 55.0 mm M12 Noir

10253045

Gamme de prix
11,0278 € - 9,925 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    55.0 mm
  • Capacité de charge
    600.0 kg
  • Longueur de goujon
    125.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 100.0 mm M16 Noir

10253007

Gamme de prix
34,4897 € - 31,0407 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur de goujon
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 70.0 mm M16 Noir

10253083

Gamme de prix
13,1829 € - 11,8646 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Capacité de charge
    1500.0 kg
  • Longueur de goujon
    75.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 70.0 mm M16 Noir

10252963

Gamme de prix
22,8411 € - 20,5569 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Capacité de charge
    1500.0 kg
  • Longueur de goujon
    75.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 70.0 mm M12 Noir

10253069

Gamme de prix
12,5486 € - 11,2937 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Capacité de charge
    1000.0 kg
  • Longueur de goujon
    75.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 100.0 mm M16 Noir

10253106

Gamme de prix
14,8263 € - 13,3436 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur de goujon
    75.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 100.0 mm M24 Noir

10253021

Gamme de prix
42,4666 € - 38,22 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M24
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur de goujon
    200.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 70.0 mm M12 Noir

10253076

Gamme de prix
14,5864 € - 13,1277 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Capacité de charge
    1000.0 kg
  • Longueur de goujon
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 100.0 mm M16 Noir

10253113

Gamme de prix
32,4531 € - 29,2078 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur de goujon
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 100.0 mm M16 Noir

10253120

Gamme de prix
32,8473 € - 29,5626 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur de goujon
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 55.0 mm M12 Noir

10252932

Gamme de prix
14,1521 € - 12,7369 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    55.0 mm
  • Capacité de charge
    600.0 kg
  • Longueur de goujon
    125.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 70.0 mm M12 Noir

10252949

Gamme de prix
14,0704 € - 12,6634 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Capacité de charge
    1000.0 kg
  • Longueur de goujon
    75.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 70.0 mm M16 Noir

10252987

Gamme de prix
25,1117 € - 22,6005 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Capacité de charge
    1500.0 kg
  • Longueur de goujon
    200.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 100.0 mm M16 Noir

10252994

Gamme de prix
23,5263 € - 21,1737 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur de goujon
    75.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 55.0 mm M12 Noir

10253038

Gamme de prix
9,2042 € - 8,2838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    55.0 mm
  • Capacité de charge
    600.0 kg
  • Longueur de goujon
    75.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 70.0 mm M16 Noir

10253090

Gamme de prix
15,6119 € - 14,0507 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Capacité de charge
    1500.0 kg
  • Longueur de goujon
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 100.0 mm M16 Noir

10253137

Gamme de prix
33,2416 € - 29,9174 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur de goujon
    200.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 70.0 mm M16 Noir

10252970

Gamme de prix
25,0579 € - 22,5521 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Capacité de charge
    1500.0 kg
  • Longueur de goujon
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 100.0 mm M20 Noir

10253014

Gamme de prix
36,2142 € - 32,5928 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur de goujon
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
Pied ajustable large 55.0 mm M12 Noir

10253052

Gamme de prix
12,756 € - 11,4804 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    55.0 mm
  • Capacité de charge
    600.0 kg
  • Longueur de goujon
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon